HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoTrem de Força e DireçãoTrem de Força e Kits de Direção442-3582: Kit de Suportes
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoTrem de Força e DireçãoTrem de Força e Kits de Direção442-3582: Kit de Suportes
442-3582: Kit de Suportes

Kit de Pastilhas de Freio

Marca: Cat

fallback-image
442-3582: Kit de Suportes

Kit de Pastilhas de Freio

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais, entre em contato com o revendedor

Acesse nosso site

.

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 442-3582

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Externo (mm): 40,0
Diâmetro Externo (pol): 1,58
Diâmetro Interno (mm): 37,1
Diâmetro Interno (pol): 1,47
Comprimento (mm): 20,0
Comprimento (pol): 0,79
Espessura (mm): 2,0
Espessura (pol): 0,08
Comprimento Total (mm): 20,0
Comprimento Total (pol): 0,79
Material: Aço
Descrição do Material: AÇO
Peso Aproximado (kg): 0,37
Peso Aproximado (lb): 0,82
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 442-3582

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

903 902 901 903D 902C2 901C2 903C2

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto