Caterpillar
Nenhum Resultado Sugerido

Registrar

Caterpillar
Nome ou número da peça
VoltarHomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos447-1720: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M20X2,5
VoltarHome
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos
447-1720: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M20X2,5
447-1720: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M20X2,5
Product Images
447-1720: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M20X2,5
447-1720: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M20X2,5
447-1720: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M20X2,5
447-1720: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M20X2,5
447-1720: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M20X2,5

Parafuso de Cabeça Sextavada Cat® com 70 mm de Espessura e Rosca M20x2,5

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Informações Sobre Garantia

Geralmente, a garantia para peças compradas em Parts.Cat.Com é de 12 meses a partir da data da fatura, conforme definido na Garantia Limitada da Caterpillar. A Garantia das Peças abrange defeitos no material e de fabricação durante todo o período de Garantia uma vez instalada. Para obter todos os detalhes sobre a Garantia, entre em contato com o Revendedor Cat local.
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
Geralmente, a garantia para peças compradas em Parts.Cat.Com é de 12 meses a partir da data da fatura, conforme definido na Garantia Limitada da Caterpillar. A Garantia das Peças abrange defeitos no material e de fabricação durante todo o período de Garantia uma vez instalada. Para obter todos os detalhes sobre a Garantia, entre em contato com o Revendedor Cat local.
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
Diagrama de peças para 447-1720
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Descrição do número de série 447-1720

Descrição:
As peças de fixação Cat® são projetados para aplicações específicas com base em tamanho, resistência, carga de abraçadeira e desempenho prévio. Essas são informações que outros fabricantes não têm. Elas são selecionadas para durar até o recondicionamento ou a vida útil da máquina. Embora os fixadores e ferragens não fabricados pela Cat aparentem ser adequados para a máquina, nenhuma outra empresa conhece o equipamento como nós.
Parafusos de cabeça sextavada oferecem o recurso de condução mais robusto.

Atributos:
• Os fixadores Cat são fabricados segundo especificações precisas para proporcionar durabilidade, confiabilidade e produtividade
• Resistência e Qualidade – Os fixadores atendem a ou excedem as exigências ISO, ASTM, ASME e SAE.
• Parafusos, porcas e arruelas Cat foram projetados para funcionar como um sistema para força de fixação máxima.
• Revestimentos que atendem aos requisitos especiais para aplicações diferentes (compatível com RoHS).

Aplicações:
Os parafusos Cat e as porcas e as arruelas reforçadas correspondentes formam um sistema baseado em desempenho que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente. Você pode confiar em Fixadores Cat® para ajudar a criar, manter ou consertar – para a maioria das aplicações de máquinas e oficinas em todo o mundo.

Exibir Mais
Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 447-1720

Unidades de Medida

EUAMétrica

Tamanho da Rosca (diâm. x tombamento) (mm): M20X2,5

Bolt Length (in): 2.756

Comprimento do Parafuso (mm): 70

Tipo de Parafuso: Parafuso de Cabeça Sextavada

Revestimento: Zincada

Grip Length (in): 0.295

Comprimento do Cabo (mm): 8

Material: Aço

Descrição do Material: Classe ISO 898-1 10.9. Marcação da Cabeça – 10.9 (Resistência à Tração Mínima de 1.040 MPa)

Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 447-1720

OEM MOB HYD PWR UNIT

336MHPU

EXCAVATOR

328D LCR 320 325D FM LL 335F LCR 340 352 352F 325D FM 336 345C MH 336 GC

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista