HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoEmissões e Regulamentações454-0787: T2 3512C CONVERSÃO DE DIESEL WS PARA DGB
HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoEmissões e Regulamentações454-0787: T2 3512C CONVERSÃO DE DIESEL WS PARA DGB
454-0787: T2 3512C CONVERSÃO DE DIESEL WS PARA DGB

Upgrade - 70% de substituição de gás com uma ampla gama de qualidade de gás oferecem menor custo de operação, melhor desempenho e menores emissões. Ver PELJ1537 e REHS7855 em publications.cat.com

Marca: Cat

fallback-image
454-0787: T2 3512C CONVERSÃO DE DIESEL WS PARA DGB

Upgrade - 70% de substituição de gás com uma ampla gama de qualidade de gás oferecem menor custo de operação, melhor desempenho e menores emissões. Ver PELJ1537 e REHS7855 em publications.cat.com

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Itens incluídos

Sem resultados disponíveis.

209-5241: Retentor do Olhal de Levantamento com 5 mm de Espessura
209-5241: Retentor do Olhal de Levantamento com 5 mm de EspessuraQuantidade: 1
264-0567: Ilhó de Borracha com Diâmetro Interno de 34,40 mm
264-0567: Ilhó de Borracha com Diâmetro Interno de 34,40 mmQuantidade: 1
293-8396: Colmeia do Arrefecedor de Combustível
293-8396: Colmeia do Arrefecedor de CombustívelQuantidade: 1
426-3526: Tubo de Mesclagem Dinâmica de Gás Diesel
426-3526: Tubo de Mesclagem Dinâmica de Gás DieselQuantidade: 2
435-0888: Regulador de Pressão do Gás
435-0888: Regulador de Pressão do GásQuantidade: 1
460-0915: Suporte de Apoio de Tubo com 6 mm de Espessura
460-0915: Suporte de Apoio de Tubo com 6 mm de EspessuraQuantidade: 1
436-0490: CONJ SUPORTE
436-0490: CONJ SUPORTEQuantidade: 1
436-0493: Montagem da tubulação das linhas do regulador de pressão de gás
436-0493: Montagem da tubulação das linhas do regulador de pressão de gásQuantidade: 1
6K-5291: Clipe superior de gancho com diâmetro interno de 19,05 mm
6K-5291: Clipe superior de gancho com diâmetro interno de 19,05 mmQuantidade: 2
543-2972: Atuador de válvula eletrônico de 232,48 mm de comprimento
543-2972: Atuador de válvula eletrônico de 232,48 mm de comprimentoQuantidade: 1
8C-6867: Conector do filtro de combustível
8C-6867: Conector do filtro de combustívelQuantidade: 1
522-1643: Sensor de Velocidade do Motor
522-1643: Sensor de Velocidade do MotorQuantidade: 2
4K-0367: Porca Hexagonal de 0,625 pol
4K-0367: Porca Hexagonal de 0,625 polQuantidade: 8
353-5440: Adaptador Reto de 1/2 pol x 3/4 pol
353-5440: Adaptador Reto de 1/2 pol x 3/4 polQuantidade: 1
5N-2126: Adaptador-Termopar
5N-2126: Adaptador-TermoparQuantidade: 12
211-6807: Tampa do Conector da Terminação com 89 mm de Comprimento
211-6807: Tampa do Conector da Terminação com 89 mm de ComprimentoQuantidade: 1
1F-7958: Porca Sextavada de 0,5 pol
1F-7958: Porca Sextavada de 0,5 polQuantidade: 10
1D-4540: Parafuso de Cabeça Sextavada 5/16 pol-18 x 2 3/4 pol
1D-4540: Parafuso de Cabeça Sextavada 5/16 pol-18 x 2 3/4 polQuantidade: 4
1B-9575: Parafuso Sextavado Externo de Aço com Comprimento do Eixo de 44,45 mm
1B-9575: Parafuso Sextavado Externo de Aço com Comprimento do Eixo de 44,45 mmQuantidade: 4
6V-3378: Grampo de Tubo Único com 57,15 mm de Diâmetro Interno
6V-3378: Grampo de Tubo Único com 57,15 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
7W-9094: Espaçador de Aço com 9 mm de Comprimento
7W-9094: Espaçador de Aço com 9 mm de ComprimentoQuantidade: 1
8T-6765: Plugue sextavado de rosca 1/4-18 NPTF
8T-6765: Plugue sextavado de rosca 1/4-18 NPTFQuantidade: 1
7X-5331: Adaptador de Cotovelo de 9/16-18 pol x 1/4-18 pol NPTF
7X-5331: Adaptador de Cotovelo de 9/16-18 pol x 1/4-18 pol NPTFQuantidade: 2
9C-5344: Espaçador de Aço com 18 mm de Largura
9C-5344: Espaçador de Aço com 18 mm de LarguraQuantidade: 14
111-3684: Mangueira de acoplamento reto de identificação dois de 4,80 mm
111-3684: Mangueira de acoplamento reto de identificação dois de 4,80 mmQuantidade: 1
126-1774: Conector da Terminação do Roteador de Fio com 88 mm de Comprimento
126-1774: Conector da Terminação do Roteador de Fio com 88 mm de ComprimentoQuantidade: 3
8T-1888: Grampo de Aço do Tubo Único com 19,05 mm
8T-1888: Grampo de Aço do Tubo Único com 19,05 mmQuantidade: 1
6V-1943: Parafuso de Cabeça Sextavada de 3/8 pol
6V-1943: Parafuso de Cabeça Sextavada de 3/8 polQuantidade: 6
6V-1581: Grampo de Aço de 2 Peças com 63,50 mm de Diâmetro Interno
6V-1581: Grampo de Aço de 2 Peças com 63,50 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
6V-1582: Grampo P de Meia Abraçadeira com 124 mm de Comprimento
6V-1582: Grampo P de Meia Abraçadeira com 124 mm de ComprimentoQuantidade: 1
6V-6753: Parafuso de Cabeça Hexagonal de 0,375 pol
6V-6753: Parafuso de Cabeça Hexagonal de 0,375 polQuantidade: 2
6V-8398: Selo Facial do Anel Retentor Hidráulico com 16,03 mm de Diâmetro Externo
6V-8398: Selo Facial do Anel Retentor Hidráulico com 16,03 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 2
Mostrando 1 a 32 de 148Carregar mais
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 454-0787

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 454-0787

MOTOR A PETRÓLEO

3512C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto