HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos454-6672: Parafuso-Cabeça de Flange
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos
454-6672: Parafuso-Cabeça de Flange
454-6672: Parafuso-Cabeça de Flange

Parafuso da Cabeça de Flange Hexagonal Cat® (Especial)

Marca: Cat

Imagens do Produto
454-6672: Parafuso-Cabeça de Flange
454-6672: Parafuso-Cabeça de Flange
454-6672: Parafuso-Cabeça de Flange
454-6672: Parafuso-Cabeça de Flange
454-6672: Parafuso-Cabeça de Flange

Parafuso da Cabeça de Flange Hexagonal Cat® (Especial)

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
454-6672454-6672
423-5607423-5607
220-1523220-1523
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 454-6672
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 454-6672

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento do Parafuso (pol): 0,394
Comprimento do Parafuso (mm): 10
Tipo de Parafuso: Parafuso da Cabeça de Flange Sextavado
Coating: Zinc Flake-Black
Grip Length (in): 0,098
Grip Length (mm): 2,5
Tamanho Sextavado (mm): 8
Tamanho Sextavado (pol): 0,31
Material: Aço Carbono,Liga de Zinco
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 454-6672

CARREGADEIRA

901

PRODUTOS MARÍTIMOS

C1.1 C2.2

MINICARREGADEIRA

247B3 257B 247B 226B3 226B 216B 216B3 242B 232B

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

303.5CR 304CR 305 CR

MOTOR - INDUSTRIAL

C2.2 C1.5 3024C

ROLO COMPRESSOR

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CC2.7 GC CB2.7 GC CB2.5 GC CC2.7 GC CB2.5 GC CB2.7 GC CB4.4 CB4.0 CB-34B XW CC-34B CC-24B CB-24B CB-34B CB-36B CB-34 XW CB-34 CC-34

MOTOR - GRUPO GERADOR

C1.7

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

BB-621C AP-255E

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista