HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de Mangueiras456-8476: MANGUEIRA
Home
Mangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de Mangueiras
456-8476: MANGUEIRA
456-8476: MANGUEIRA

XT-3 ES ToughGuard

Marca: Cat

Imagens do Produto
456-8476: MANGUEIRA
456-8476: MANGUEIRA

XT-3 ES ToughGuard
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
Diagrama de peças para 456-8476
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 456-8476

Unidades de Medida

EUAMétrica
Capacidade de Pressão (lb/pol²): 112.000
Bulk Unit of Measure: CM
Diâmetro Interno (pol): 0,63
Diâmetro Interno (mm): 15,88
Tamanho do Traço (pol): -10
Diâmetro Externo (pol): 1,1
Diâmetro Externo (mm): 28
Pressão de Trabalho (kPa): 28.000
Pressão de Trabalho (lb/pol²): 4.061
Temperatura de Operação: -40 °C a 121 °C
Material: Borracha
Aplicação: Resistência a Óleo
SAE: SAE 100R12
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 456-8476

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista