HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoManutenção492-6960: Kit de Reparo de Serviço 938GII
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoManutenção492-6960: Kit de Reparo de Serviço 938GII
492-6960: Kit de Reparo de Serviço 938GII

A manutenção planejada começa com as peças certas. Este kit de manutenção planejada inclui todas as peças necessárias conforme recomendado pela Caterpillar. Serviço Vital do Motor.

Marca: Cat

fallback-image
492-6960: Kit de Reparo de Serviço 938GII

A manutenção planejada começa com as peças certas. Este kit de manutenção planejada inclui todas as peças necessárias conforme recomendado pela Caterpillar. Serviço Vital do Motor.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Itens incluídos

Sem resultados disponíveis.

224-4536: Sensor de Pressão de 37,4 MPa
224-4536: Sensor de Pressão de 37,4 MPaQuantidade: 1
126-5869: Termostato 94 °C
126-5869: Termostato 94 °CQuantidade: 1
460-4802: KIT DE INSTALAÇÃO DO TURBOCOMPRESSOR
460-4802: KIT DE INSTALAÇÃO DO TURBOCOMPRESSORQuantidade: 1
4Y-9652: Junta da Tampa do Cilindro do Motor com 0,7 mm de Espessura
4Y-9652: Junta da Tampa do Cilindro do Motor com 0,7 mm de EspessuraQuantidade: 3
7C-0111: Retentor do Pino do Pistão com Diâmetro Livre de 44,50 mm
7C-0111: Retentor do Pino do Pistão com Diâmetro Livre de 44,50 mmQuantidade: 12
455-9553: KIT DE INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE DO CILINDRO
455-9553: KIT DE INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE DO CILINDROQuantidade: 1
4F-9653: Anel Retentor em O com 46,99 mm de Diâmetro Interno
4F-9653: Anel Retentor em O com 46,99 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
214-7568: SELO-ANEL-RETENTOR-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SELO-ANEL-RETENTOR-STOR (SAE 9/16-18)Quantidade: 2
238-5080: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro Interno
238-5080: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
1R-0762: Filtro de Combustível do Motor
1R-0762: Filtro de Combustível do MotorQuantidade: 1
209-8441: Chicote de Fiação da Bomba de Escorva do Combustível 18 AWG
209-8441: Chicote de Fiação da Bomba de Escorva do Combustível 18 AWGQuantidade: 1
1R-1807: Filtro de Óleo do Motor de Eficiência Avançado
1R-1807: Filtro de Óleo do Motor de Eficiência AvançadoQuantidade: 1
238-8649: Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada 50/50 Premix (5 Galões)
238-8649: Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada 50/50 Premix (5 Galões)Quantidade: 2
132-7165: Elemento do Filtro de Ar Primário
132-7165: Elemento do Filtro de Ar PrimárioQuantidade: 1
245-4630: Sensor de Velocidade de Relutância de Variável Duplo de 40 kHz
245-4630: Sensor de Velocidade de Relutância de Variável Duplo de 40 kHzQuantidade: 1
212-4893: Rolamento de Encosto com 96 mm de Diâmetro Externo
212-4893: Rolamento de Encosto com 96 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 1
1W-2715: Trava do Retentor de Válvula com 9,50 mm de Comprimento
1W-2715: Trava do Retentor de Válvula com 9,50 mm de ComprimentoQuantidade: 24
219-3303: Correia Ondulada com 1.860 mm de Comprimento
219-3303: Correia Ondulada com 1.860 mm de ComprimentoQuantidade: 1
197-9354: Anel Retentor do Pistão com Diâmetro de 110 mm
197-9354: Anel Retentor do Pistão com Diâmetro de 110 mmQuantidade: 6
166-2905: Selo Colado na Borda Integral com 3,16 mm de Espessura
166-2905: Selo Colado na Borda Integral com 3,16 mm de EspessuraQuantidade: 1
190-0643: Tensor da Correia
190-0643: Tensor da CorreiaQuantidade: 1
194-6723: Sensor de pressão de 339 kPa
194-6723: Sensor de pressão de 339 kPaQuantidade: 1
137-6715: Sede da Mola de Válvula
137-6715: Sede da Mola de VálvulaQuantidade: 6
423-8525: Separador de Água e Filtro de Combustível
423-8525: Separador de Água e Filtro de CombustívelQuantidade: 1
2W-7213: Rolamento Tipo Luva do Eixo-comando com 69,10 mm de Diâmetro Externo
2W-7213: Rolamento Tipo Luva do Eixo-comando com 69,10 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 6
290-0528: KIT DE JUNTAS DA CAIXA DO VOLANTE
290-0528: KIT DE JUNTAS DA CAIXA DO VOLANTEQuantidade: 1
463-5540: KIT DE INSTALAÇÃO DO ALOJAMENTO FRONTAL
463-5540: KIT DE INSTALAÇÃO DO ALOJAMENTO FRONTALQuantidade: 1
7W-5340: Junta de Tubulações de Óleo do Motor com 0,8 mm de Espessura
7W-5340: Junta de Tubulações de Óleo do Motor com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
214-7566: Anel retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno
214-7566: Anel retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 4
210-9246: Anel Retentor em O com 37,77 mm de Diâmetro Interno
210-9246: Anel Retentor em O com 37,77 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
2A-4429: Trava do Retentor em V com Comprimento de 9,37 mm
2A-4429: Trava do Retentor em V com Comprimento de 9,37 mmQuantidade: 12
3J-1907: Anel Retentor em O com 11,89 mm de Diâmetro Interno
3J-1907: Anel Retentor em O com 11,89 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
Mostrando 1 a 32 de 56Carregar mais
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 492-6960

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 492-6960

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 492-6960

CARREGADEIRA

938G II

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto