Home4F-5376: PARAFUSO
Home4F-5376: PARAFUSO
4F-5376: PARAFUSO

Marca: Cat

fallback-image
Descontinuado
4F-5376: PARAFUSO
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 4F-5376

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 4F-5376

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Liga Mista: Metal,Liga de Zinco
Bolt Length (in): 0.5
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 12 (.216)
Grip Length (mm): 4,15
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 12 (.216)x24
Coating: Zinc
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0,163
Bolt Length (mm): 12,7
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 4F-5376

MOTOR MARÍTIMO

D337 D342 D326F D337F D342C D375D D397D

MOTOR INDUSTRIAL

D353C D342 D353E D353D

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

977D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto