HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos4H-6145: Junta de cobre de 0,813 mm
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos
4H-6145: Junta de cobre de 0,813 mm
4H-6145: Junta de cobre de 0,813 mm

Junta

Marca: Cat

Imagens do Produto
4H-6145: Junta de cobre de 0,813 mm
4H-6145: Junta de cobre de 0,813 mm
4H-6145: Junta de cobre de 0,813 mm
4H-6145: Junta de cobre de 0,813 mm
4H-6145: Junta de cobre de 0,813 mm

Junta

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Descrição
Descrição

Descrição:
As Juntas vedam a junta de duas superfícies conjugadas para evitar vazamento e contaminação.

Atributos:
As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, custo e menos impacto ambiental para entregar um excelente valor.

O sistema de vedação Cat usa um processo de projeto, teste e validação robusto. Compre a junta Cat Genuína mais recente para proteger o investimento.

Aplicações:
As Juntas são usadas em muitas juntas estáticas em vários motores e máquinas Cat.

Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Descrição:
As Juntas vedam a junta de duas superfícies conjugadas para evitar vazamento e contaminação.

Atributos:
As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, custo e menos impacto ambiental para entregar um excelente valor.

O sistema de vedação Cat usa um processo de projeto, teste e validação robusto. Compre a junta Cat Genuína mais recente para proteger o investimento.

Aplicações:
As Juntas são usadas em muitas juntas estáticas em vários motores e máquinas Cat.

Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações
Especificações
Espessura (mm): 0.813
Largura Total - (mm): 21
Comprimento Total (mm): 21
Diâmetro Interno (mm): 15.24
Diâmetro Externo (mm): 20.62
Material: Cobre
Espessura (mm): 0.813
Largura Total - (mm): 21
Comprimento Total (mm): 21
Exibir Mais
Modelos Compatíveis
Modelos Compatíveis
Pumper
HT400
Generator
SR4SR4B
Truck Engine
3406E3406C3406B3408B34083406
Integrated Toolcarrier
IT12
Motor Grader
120B12012F12E16H NA140B16G14014E
Winch
52851853
Backhoe
931D3
Track-Type Tractor
D3C IID3C IIID4C IIID3BD3CD4C IID4BD5C IIID4CD5C
Wheel Skidder
518528528B530B
Marine Engine
C30C323408B3412E34123406B3406C34083406
Stabilizer Mixer
SM-350
Excavator
245245D245B
Ripper Scarifier
16G
Power Package
G3406
Generator Set
G34063406C
Wheel Tractor
633E II623B623E623F621B621E621F633D621639D627B627E627F631D631E631G637G637D637E
Reclaimer Mixer
RM-250CRM-350BRM-350
Engine
G3406
Track Loader
931C II935C935B939933931B983B931C935C II
Petroleum Engine
3412E
Soil Compactor
825G825C
Cold Planer
PR-450CPM-465PR-450
Wheel Dozer
814B824G824C824G II
Landfill Compactor
826G II826C826G
Grapple
120C518125C
Compact Wheel Loader
910
Wheel Loader
920980G IIG910980C980F980G930950980F II
Soil Stabilizer
SS-250BSS-250
Road Reclaimer
RM-350BRR-250RR-250B
Engine - Machine
3408
Gen Set Engine
3406C3406B3406
Articulated Truck
D400DD35HPD400D40D
Ripper
3
Boom
120C
Engine - Industrial
3406B3406C
Industrial Engine
34123406B3406C34063412E3412C3408E3408B3408C
Wheel Scraper
623F623E630A627F627E621E621F621B657E
Gas Engine
G3406
Bulldozer
4PD5C PATLGP824S8255A PATD5C PAT
Feller Buncher
FB518
Exibir Mais
Pumper
HT400
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Diagrama de peças para 4H-6145
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista