HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Retenção e Ferragens da Ferramenta de Penetração no SoloPinos da Ferramenta de Penetração no Solo4J-5113: PINO
Home
Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Retenção e Ferragens da Ferramenta de Penetração no SoloPinos da Ferramenta de Penetração no Solo
4J-5113: PINO
4J-5113: PINO

Linkage Pin

Marca: Cat

Imagens do Produto
4J-5113: PINO
4J-5113: PINO
4J-5113: PINO
4J-5113: PINO
4J-5113: PINO

Linkage Pin

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 4J-5113
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 4J-5113

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Steel,Carbon Steel
Pin Type: Straight Pin
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 76
Pin Diameter (in): 2,99
Length (mm): 243
Length (in): 9,57
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Overall Length (mm): 242,8
Overall Length (in): 9,559
Diameter (mm): 75,9
Diameter (in): 2,988
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 4J-5113

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

623H 623K LRC 623K 623 623G 623F 641B 641

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista