Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeMotorSistema de CombustívelBombas de Combustível4P-3537: Anel de Tolerância da Alavanca do Acelerador do Governador
HomeMotorSistema de CombustívelBombas de Combustível4P-3537: Anel de Tolerância da Alavanca do Acelerador do Governador
4P-3537: Anel de Tolerância da Alavanca do Acelerador do Governador

Anel do Governador

Marca: Cat

Imagens do Produto
4P-3537: Anel de Tolerância da Alavanca do Acelerador do Governador
4P-3537: Anel de Tolerância da Alavanca do Acelerador do Governador

Anel do Governador

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 4P-3537

Unidades de Medida

EUAMétrica
Altura (mm): 12,7
Comprimento (mm): 17,78
Largura (mm): 17,78
Altura (pol): 0,5
Comprimento (pol): 0,7
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 4P-3537

ESCAVADEIRA DE RODAS

M325B

RIPER

953B

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT62G IT18F IT24F IT12B IT14F IT38G IT14B IT38F IT28G IT28F

MOTONIVELADORA

120H 135H 135H NA 120H ES 120H NA

ESCRÊIPER DE RODAS

613C

COLHEITADEIRA COMBINADA

460

TRATOR DE ESTEIRAS

D5M D6M

RETROESCAVADEIRA

446D 446B 446

TRATOR INDUSTRIAL

TK381 TK371

FELLER BUNCHER DE RODAS

TK370 TK380 543 533

MOTOR - MÁQUINA

3116 3114

MOTOR DE CAMINHÃO

3114 3116

MOTOR INDUSTRIAL

3126 3116 3114

ASSENTADOR DE TUBOS

561M

CAMINHÃO ARTICULADO

D20D D250D

MANIPULADOR TELESCÓPICO

RT80 RT100

COMPACTADOR VIBRATÓRIO

CS-573 CP-533D CP-533C CS-583 CB-634 CS-531D CS-563 CS-583C CS-583D CS-531C CP-533 CS-533 CS-531 CP-563 CB-634C CB-634D CS-573C CS-573D CS-533C CS-533D CP-563D CB-434 CS-563C CS-563D CP-563C

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

BG-2455C AP-1055B BG-240C AP-900B AP-1000 AP-1000B AP-1050B AP-1050 BG-260C BG-245C

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

963B 963C 953B 953C

CARREGADEIRA

918F 928G 960F 950G 950F 962G 924F 928F 938G 938F 950F II

COLHEITADEIRA DE RODAS

550 570 580

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3116 3114

TRATOR DE RODAS

613C II

ESCAVADEIRA

322B L 325-A LN 320-A L 325-A FM L 325B L 320-A S 320-A N 325-A 214B FT 322B LN 214B 322N 325 LN 322-A LN 325-A L 322 LN 213B 322B 322C 320-A 322 L EL240B EL240C 212B 320N 325B LN 320B E240C E240B 211B 325 L 206B 320B S 320B N 320B L 205B 322C FM 322-A M318 320 L 325B 322-A L E120B 322-A N M320

CARREGADEIRA DE LANÇA ARTICULADA

539

FORWARDER

574

CHALLENGER

55 35 45

MOTOR MARÍTIMO

3116 3126

COMBINADA

470 465 460

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

910F 910E

MOTOR

3126

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

535B 525B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto