HomeMotorSistema de CombustívelTubulações de Combustível/Linhas de Alta Pressão4P-8031: CONJ TUBO
HomeMotorSistema de CombustívelTubulações de Combustível/Linhas de Alta Pressão4P-8031: CONJ TUBO
4P-8031: CONJ TUBO

Fluid Carrying Tube Assembly

Marca: Cat

Imagens do Produto
4P-8031: CONJ TUBO
4P-8031: CONJ TUBO
4P-8031: CONJ TUBO
4P-8031: CONJ TUBO
4P-8031: CONJ TUBO

Fluid Carrying Tube Assembly

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 4P-8031

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: STEEL
Outer Diameter (mm): 22,0
Outer Diameter (in): 0,87
Approximate Overall Length (mm): 1.778,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 4P-8031

MOTOR DE LOCOMOTIVA

3612

MOTOR MARÍTIMO

C280-16 3616 3612 C280-12

MOTOR A PETRÓLEO

C280-12

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3616

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto