HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensPinosOutros Pinos504-7337: Pino de ligação do cilindro de escada de 25,4mm de diâmetro externo
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensPinosOutros Pinos504-7337: Pino de ligação do cilindro de escada de 25,4mm de diâmetro externo
504-7337: Pino de ligação do cilindro de escada de 25,4mm de diâmetro externo

Cat® 25.4mm Outer Diameter Ladder Cylinder Linkage Pin securely holds components together, preventing them from separating or moving unintentionally

Marca: Cat

Imagens do Produto
504-7337: Pino de ligação do cilindro de escada de 25,4mm de diâmetro externo
504-7337: Pino de ligação do cilindro de escada de 25,4mm de diâmetro externo
504-7337: Pino de ligação do cilindro de escada de 25,4mm de diâmetro externo
504-7337: Pino de ligação do cilindro de escada de 25,4mm de diâmetro externo
504-7337: Pino de ligação do cilindro de escada de 25,4mm de diâmetro externo

Cat® 25.4mm Outer Diameter Ladder Cylinder Linkage Pin securely holds components together, preventing them from separating or moving unintentionally

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 504-7337

Unidades de Medida

EUAMétrica
Pin Length (in): 2.25
Pin Length (mm): 57.15
Pin Diameter (mm): 25,4
Material: Carbon Steel
Pin Diameter (in): 1,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 504-7337

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto