Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
Registrar
Caterpillar
Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos512-7245: Parafuso de cabeça hexagonal M16-2 x 123 mm
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos512-7245: Parafuso de cabeça hexagonal M16-2 x 123 mm
512-7245: Parafuso de cabeça hexagonal M16-2 x 123 mm

Parafuso de cabeça hexagonal Cat® M16X2

Marca: Cat

Imagens do Produto
512-7245: Parafuso de cabeça hexagonal M16-2 x 123 mm
512-7245: Parafuso de cabeça hexagonal M16-2 x 123 mm
512-7245: Parafuso de cabeça hexagonal M16-2 x 123 mm
512-7245: Parafuso de cabeça hexagonal M16-2 x 123 mm
512-7245: Parafuso de cabeça hexagonal M16-2 x 123 mm

Parafuso de cabeça hexagonal Cat® M16X2

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto