Home514-1018: Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose
Home514-1018: Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose
514-1018: Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose

Cat® Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose

Marca: Cat

Imagens do Produto
514-1018: Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose
514-1018: Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose

Cat® Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 514-1018

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
This is a general purpose medium pressure high temperature hose made from PTFE inner tube and one braid of stainless steel wire reinformcement outer cover.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 514-1018
Overall Length (mm): 490,0
Weight (kg): 0,563
Material: Rubber & Steel Hose
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 514-1018

MOTOR

G3520H G3516H

MOTOR DO GRUPO GERADOR

G3516C POWER SYS

MOTOR INDUSTRIAL

G3520H

MOTOR - INDUSTRIAL

CG170-16

GRUPO GERADOR

G3516 G3520H G3516H

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto