HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores517-1789: ANEL RETENTOR DO SELO
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores
517-1789: ANEL RETENTOR DO SELO
517-1789: ANEL RETENTOR DO SELO

O-Ring

Marca: Cat

Imagens do Produto
517-1789: ANEL RETENTOR DO SELO
517-1789: ANEL RETENTOR DO SELO

O-Ring

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
517-1789517-1789
5P-84285P-8428
8T-95278T-9527
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 517-1789
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 517-1789

Unidades de Medida

EUAMétrica
Cross Section Diameter (mm): 2,62
Cross Section Diameter (in): 0,103
Inside Diameter (mm): 196,52
Inside Diameter (in): 7,737
Material: Borracha
Material Hardness: 70A
Dash Size: 170
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 517-1789

CARREGADEIRA

914 914K 914M 910 920 918M 920K 910K 910M

MOTONIVELADORA

140 GC 120 GC

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista