Nenhum Resultado Sugerido

Registrar

Nome ou número da peça
VoltarHomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva517-3211: LUVA
VoltarHome
Ferragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva
517-3211: LUVA
517-3211: LUVA
Product Images
517-3211: LUVA
517-3211: LUVA

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Diagrama de peças para 517-3211
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Descrição do número de série 517-3211

Descrição:
O Rolamento Tipo Luva de Articulação da Máquina Cat® suporta o movimento giratório entre a articulação dos chassis da máquina e as ferramentas de trabalho. São encontrados principalmente nos braços e caçambas de máquinas. O Pino e os Rolamentos Tipo Luva Cat originais foram projetados especificamente para operar como um sistema para oferecer o desempenho esperado. Os engenheiros de projeto da Caterpillar proporcionam a combinação certa de dimensões, materiais, acabamento de superfície e processos de fabricação com cada peça para permitir que funcionem e sejam usadas de maneira eficaz com todas as outras peças dependentes e adjacentes.


Atributos:
Os Rolamentos Tipo Luva reforçados Cat são construídos com aço de alto grau e endurecidos para oferecer resistência e vida útil de resistência ao desgaste excepcionais. Funcionam como um sistema para máquinas Cat específicas e são testados e comprovados nas aplicações mais rigorosas do mundo. Oferecem força e resistência máximas e resultam em custo geral mais baixo, durabilidade e resistência à fadiga excelentes, resistência superior ao desgaste abrasivo e proteção excepcional contra quebra e esfoliação de pino, mesmo em condições de grandes cargas.


Aplicação Recomendada:
Os Rolamentos Tipo Luva Cat são criados para condições que requerem resistência à demanda e à carga para uma vida útil mais longa do rolamento. Os Rolamentos Tipo Luva Cat são a principal escolha para máximo desempenho em aplicações exigentes. Foram projetados para compatibilidade com o pino conjugado.

Exibir Mais
Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 517-3211

Unidades de Medida

EUAMétrica

Inside Diameter (mm): 89

Inside Diameter (in): 3.51

Outside Diameter (mm): 102

Outside Diameter (in): 4.01

Overall Length (mm): 97

Overall Length (in): 3.82

Material: Carbon Steel,STEEL

Type: STRAIGHT SLEEVE

Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 517-3211

WHEEL LOADER

950GC 950 GC

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista