HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores520-1128: SELO-ANEL-RETENTOR-SEM
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores
520-1128: SELO-ANEL-RETENTOR-SEM
520-1128: SELO-ANEL-RETENTOR-SEM

Marca: Cat

Imagens do Produto
520-1128: SELO-ANEL-RETENTOR-SEM
520-1128: SELO-ANEL-RETENTOR-SEM
520-1128: SELO-ANEL-RETENTOR-SEM
520-1128: SELO-ANEL-RETENTOR-SEM
520-1128: SELO-ANEL-RETENTOR-SEM

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 520-1128
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 520-1128

Unidades de Medida

EUAMétrica
Cross Section Diameter (mm): 3,55
Cross Section Diameter (in): 0,14
Inside Diameter (mm): 37,5
Inside Diameter (in): 1,476
Material: Borracha de Silicone/MQ/VMQ/PMQ,Aço Carbono
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 520-1128

TRATOR DE RODAS

950GC 950 GC

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista