Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
Registrar
Caterpillar
Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeMangueiras e TubosAdaptadores, Acoplamentos e AcessóriosAdaptadores e Componentes525-1725: Adaptador Reto de 7/16 pol x 1/4 pol
HomeMangueiras e TubosAdaptadores, Acoplamentos e AcessóriosAdaptadores e Componentes525-1725: Adaptador Reto de 7/16 pol x 1/4 pol
525-1725: Adaptador Reto de 7/16 pol x 1/4 pol

Adaptador Reto Cônico de 37 Graus Cat® 7/16 pol X 1/4 pol

Marca: Cat

Imagens do Produto
525-1725: Adaptador Reto de 7/16 pol x 1/4 pol
525-1725: Adaptador Reto de 7/16 pol x 1/4 pol
525-1725: Adaptador Reto de 7/16 pol x 1/4 pol
525-1725: Adaptador Reto de 7/16 pol x 1/4 pol
525-1725: Adaptador Reto de 7/16 pol x 1/4 pol

Adaptador Reto Cônico de 37 Graus Cat® 7/16 pol X 1/4 pol

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças relacionadas
3J-7354: Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno
3J-7354: Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno

Anel Retentor em O Stor Cat® (SAE 7/16-20)

Verificar Preço
214-7566: Anel retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno
214-7566: Anel retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno

Anel Retentor em O Cat® para Extremidade do Conector STOR de 7/16-20 pol

Verificar Preço
3J-7354
3J-7354: Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno
Verificar Preço
214-7566
214-7566: Anel retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto