Home552-3035: Two Wire Braid Compact Hose
Home552-3035: Two Wire Braid Compact Hose
552-3035: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

Marca: Cat

Imagens do Produto
552-3035: Two Wire Braid Compact Hose
552-3035: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 552-3035

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 552-3035
Overall Length (mm): 1.000,0
Weight (kg): 0,792
Material: High Pressure Hose
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 552-3035

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R1700 XE R1700

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto