Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeMotorFiltros de Motor e FluidosFiltros de MotorFiltros de Ar562-5849: Pré-filtro de Ar com 246,5 mm de Diâmetro Externo
HomeMotorFiltros de Motor e FluidosFiltros de MotorFiltros de Ar562-5849: Pré-filtro de Ar com 246,5 mm de Diâmetro Externo
562-5849: Pré-filtro de Ar com 246,5 mm de Diâmetro Externo

Pré-purificador Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
562-5849: Pré-filtro de Ar com 246,5 mm de Diâmetro Externo
562-5849: Pré-filtro de Ar com 246,5 mm de Diâmetro Externo
562-5849: Pré-filtro de Ar com 246,5 mm de Diâmetro Externo
562-5849: Pré-filtro de Ar com 246,5 mm de Diâmetro Externo
562-5849: Pré-filtro de Ar com 246,5 mm de Diâmetro Externo

Pré-purificador Cat®

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 562-5849

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento Total (mm): 106,0
Comprimento Total (pol): 4,17
Diâmetro Geral (mm): 247,0
Diâmetro Geral (pol): 9,72
Height (in): 4,189
Height (mm): 106,4
Width (in): 9,705
Length (mm): 246,5
Width (mm): 246,5
Length (in): 9,705
Scavenge Required: No
Material: Polyamide Plastic,Carbon Steel,Polypropylene Plastic
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 562-5849

CARREGADEIRA

972 XE 972M XE 966L 966 XE 966K 966 966M 972K 972M 972 972L 966XE 966K XE 972XE 966M XE

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto