HomeMotorSistema de Combustível577-2006: Pedal do Acelerador
HomeMotorSistema de Combustível577-2006: Pedal do Acelerador
577-2006: Pedal do Acelerador

Pedal do Acelerador Cat® (28,5 Graus), Alumínio/Aço/Borracha, W X H: 79 X 151 mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
577-2006: Pedal do Acelerador
577-2006: Pedal do Acelerador
577-2006: Pedal do Acelerador
577-2006: Pedal do Acelerador
577-2006: Pedal do Acelerador

Pedal do Acelerador Cat® (28,5 Graus), Alumínio/Aço/Borracha, W X H: 79 X 151 mm

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 577-2006

Unidades de Medida

EUAMétrica
Altura (pol): 5,95
Altura (mm): 151,0
Material: Alumínio/Aço/Borracha
Largura (pol): 3,13
Largura (mm): 79,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 577-2006

CAMINHÃO SUBTERRÂNEO ARTICULADO

AD55B AD45B AD60 AD45 AD55 AD30 AD63

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R1700 XE R3000H R2900 R1700 R2900G R1700G R1600G R1600H R2900 XE

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto