Home581-1933: High Temperature Coolant Hose
Home581-1933: High Temperature Coolant Hose
581-1933: High Temperature Coolant Hose

Cat® High Temperature Coolant Hose

Marca: Cat

Imagens do Produto
581-1933: High Temperature Coolant Hose
581-1933: High Temperature Coolant Hose

Cat® High Temperature Coolant Hose

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 581-1933

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather and abrasion resistant synthetic
rubber.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 581-1933
Overall Length (mm): 564,0
Weight (kg): 0,558
Material: Medium Pressure Hose
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 581-1933

GRUPO GERADOR

3516E

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto