Fazer Login
Coxim da Sapata de Esteira Cat®, Borracha, C x L: 500 x 181 mm
Marca: Cat
Coxim da Sapata de Esteira Cat®, Borracha, C x L: 500 x 181 mm
Marca: Cat
19,685
0.65
3.445
Coxim da Sapata de Esteira Cat®, Borracha, C x L: 500 x 181 mm
19,685
0.638
Sapata de Esteira de Garra Simples 500 mm Cat®
19,685
0.315
0.642
Sapata de esteira de garra tripla Cat® usada no material rodante
Pastilha de borracha Cat® para elo da esteira
Coxim de Borracha da Esteira Cat® com 512,5 mm de Comprimento para material rodante aumenta tração, reduz ruído e protege superfícies em áreas sensíveis
Cat® Track Shoe 490mm Wide, Regular Joint, Rubber Pad
Coxim da Sapata de Esteira Cat®, Aço e Borracha, C x L: 490 X 130 mm
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto