Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoManutenção591-8076: Kit de Selos
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoManutenção591-8076: Kit de Selos
591-8076: Kit de Selos

Vedante Cat® usado no kit do cilindro da caçamba

Marca: Cat

Imagens do Produto
591-8076: Kit de Selos
591-8076: Kit de Selos
591-8076: Kit de Selos
591-8076: Kit de Selos
591-8076: Kit de Selos

Vedante Cat® usado no kit do cilindro da caçamba

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais, entre em contato com o revendedor

Acesse nosso site

.

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 591-8076

Descrição:
Um Vedante de Kit é normalmente usado para manter o funcionamento adequado do Cilindro da Caçamba. Inclui anel, anel de desgaste, vedante do limpador, vedante da haste, anéis de encosto e O-Rings que normalmente são feitos de material de borracha de alta qualidade. Quando os anéis de vedação O-Ring e os vedantes são pressionados, eles preenchem os espaços entre os componentes e evitam a entrada de contaminantes nos componentes.

Atributos:
• Oferece excelente resistência a flutuações de pressão, mantendo desempenho consistente sob condições variáveis
• Fabricados segundo especificações precisas e construídos para durabilidade e confiabilidade

Aplicativos:
Um kit de vedação é usado para garantir a vedação adequada e evitar vazamentos no cilindro da caçamba para um desempenho eficaz, isso é usado principalmente em Cat 216, 216B, 216C, 226, 226B, 226C, 226D, 226D3, 228, 232, 232B, 232C, 232D, 232D3, 236, 236B, 236D, 239D, 242, 242B, 242C, 242D, 246, 246B, 246C, 246D, 247, 247B, 247C, 248, 248B, Minicarregadeiras 249D, 252, 252B, 256C, 257, 257B, 257C, 257D, 259B, 259D, 262, 262B, 262C, 262D, 267, 267B, 268B, 270, 272C, 272D, 272D3, 275, 277, 277B, 277C, 277D, 277E, 279C, 279D, 285, 287, 287B, 287C, 287D, 287E, 289C, 289D, 297C, 297D, 297E, 299C, 299D e 299D3, 304. Escavadeiras 5E e 306, Carregadeiras 903C, 904B, 904H, 906H, 907H e 908H, Ferramentas de Trabalho BA118, BA121 e H180, Manipulador Telescópico TH255 (JLG), Manipulador Telescópico TH255C.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 591-8076

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Borracha
Peso (kg): 0,04
Peso (lb): 0,08
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 591-8076

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA COMPACTA

285XE 249D 289D 289C 279C2 279D3 249D3 259D 299D 299C 275 259B3 285 289C2 299D2 XHP 289D3 255 259D3 265 275XE 299D XHP 239D 279D 279C 239D3 299D3 XE 299D3 299D2

MINICARREGADEIRA

242B3 226B 226D 262D3 252B 272D XHP 242D3 246D3 226B3 216B 268B 216 256C 252B3 242B 242D 228 226 270XE 272D3 XE 272D3 272D2 249D3 226D3 246B 246D 246C 236 232 250 236B3 279D3 232B 232D 272C 272D 248 246 242 262 260 248B 236B 236D 252 270 232D3 236D3 216B3 262B 262D 262C 272D2 XHP 265 262C2

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

304.5E2

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

904H 904B

FERRAMENTA DE TRABALHO

SCARIFIER

CAÇAMBA

BUCKET

PÁ-CARREGADEIRA TODO TERRENO

267 277B 277D 277C 257 297D2 257D3 297D XHP 287 277C2 267B 277 257B3 257D 257B 297C 287C2 247 247B3 287C 287B 247B 287D 297D2 XHP

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto