Fazer Login
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Pino da Esteira Mestre Lubrificado com Graxa (PPR2)
Marca: Cat
Pino da Esteira Mestre Lubrificado com Graxa (PPR2)
Marca: Cat
12,165
0.776
0.807
Pino da Esteira Mestre Lubrificado com Graxa (PPR2)
12,165
1.181
0.413
Haste da Mola Tensora da Roda-guia Cat®, Ajustador da Esteira e Sistema Tensor, Diâmetro da Haste: 60 mm, Comprimento: 284 mm, Tamanho da Rosca: MJ56X5,5 (1), M12 (2)
Unidades de Medida