HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis de Encosto5J-6787: ANEL
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis de Encosto
5J-6787: ANEL
5J-6787: ANEL

Anel de Encosto

Marca: Cat

Imagens do Produto
5J-6787: ANEL

Anel de Encosto

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 5J-6787
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 5J-6787

Unidades de Medida

EUAMétrica
Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
Diâmetro Interno (pol): 10,27
Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
Altura da Seção Transversal (pol): 0,12
Largura da Seção Transversal (pol): 0,04
Diâmetro Interno (mm): 260,8
Altura da Seção Transversal (mm): 3
Material: NBR - Nitrilo
Largura da Seção Transversal (mm): 1,1
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 5J-6787

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

776 777 776

TRATOR DE RODAS

992 992B

TRATOR DE ESTEIRAS

10 10C 10S 10U

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista