HomeMotorSistema de ArrefecimentoBombas de Água e ComponentesComponentes de Bomba de Água5L-8202: IMPULSOR
Home
MotorSistema de ArrefecimentoBombas de Água e ComponentesComponentes de Bomba de Água
5L-8202: IMPULSOR
5L-8202: IMPULSOR

Impulsor da Bomba de Água

Marca: Cat

fallback-image
5L-8202: IMPULSOR

Impulsor da Bomba de Água

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 5L-8202
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 5L-8202

Unidades de Medida

EUAMétrica
Altura (mm): 43,2
Comprimento (mm): 188
Largura (mm): 188
Altura (pol): 1,7
Comprimento (pol): 7,4
Material: Gray (Flake) Iron
Exibir Mais

Tempo de manutenção?

Facilitamos as coisas

Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

Modelos Compatíveis para número de peça 5L-8202

PRODUTOS MARÍTIMOS

D353E D343 D353C D353D

MOTOR - INDUSTRIAL

D353C D353E D343 D353D G343 G353D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista