HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de Mangueiras5P-1678: CM-MANGUEIRA STK
Home
Mangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de Mangueiras
5P-1678: CM-MANGUEIRA STK
5P-1678: CM-MANGUEIRA STK

Cat® 44.45mm Inner Diameter Bulk Hose to transmit fluid under high force conditions within a machine different unit

Marca: Cat

Imagens do Produto
5P-1678: CM-MANGUEIRA STK
5P-1678: CM-MANGUEIRA STK
5P-1678: CM-MANGUEIRA STK
5P-1678: CM-MANGUEIRA STK
5P-1678: CM-MANGUEIRA STK

Cat® 44.45mm Inner Diameter Bulk Hose to transmit fluid under high force conditions within a machine different unit

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 5P-1678
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 5P-1678

Unidades de Medida

EUAMétrica
Inside Diameter (in): 1,75
Inside Diameter (mm): 44,45
Dash Size: -28
Outside Diameter (in): 2,13
Outside Diameter (mm): 54
Working Pressure (kPa): 190
Working Pressure (psi): 28
Operating Temperature: -40°C to 100°C
Material: Rubber,Other Hose,Coolant Hose Hose
Application: Engine Cooling System
Pressure Capacity (psi): 760
SAE: SAE 20R5
Bulk Unit of Measure: CM
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 5P-1678

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista