HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores5P-9937: Anel Retentor em O com 21,89 mm de Diâmetro Interno
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores5P-9937: Anel Retentor em O com 21,89 mm de Diâmetro Interno
5P-9937: Anel Retentor em O com 21,89 mm de Diâmetro Interno

Anel retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
5P-9937: Anel Retentor em O com 21,89 mm de Diâmetro Interno
5P-9937: Anel Retentor em O com 21,89 mm de Diâmetro Interno
5P-9937: Anel Retentor em O com 21,89 mm de Diâmetro Interno
5P-9937: Anel Retentor em O com 21,89 mm de Diâmetro Interno
5P-9937: Anel Retentor em O com 21,89 mm de Diâmetro Interno

Anel retentor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 5P-9937

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 2,62
Outside Diameter (mm): 27,13
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,103
Outside Diameter (in): 1,07
Diâmetro Interno (mm): 21,89
Diâmetro Interno (pol): 0,862
SAE AS568 Dash Size: -118
Material: Borracha
Color Notes: Actual o-ring color may differ from image.
Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
Material de Vedação Principal: Borracha
Tamanho do Traço (pol): 118
Tipo de Anel Retentor/Selo: Padrão
Material Hardness: 50A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 5P-9937

TRATOR DE RODAS

824C

LÂMINA

825 824S

COMPACTADOR DE ATERRO

826C

COMPACTADOR DE SOLO

825C

TRATOR DE ESTEIRAS

D7G

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto