HomeEstruturas e Outros Componentes de SistemaChassi Leve e Fabricações de CarroceriaOutras Fabricações Leves611-0608: Suporte do Escrêiper de Tambor
Home
Estruturas e Outros Componentes de SistemaChassi Leve e Fabricações de CarroceriaOutras Fabricações Leves
611-0608: Suporte do Escrêiper de Tambor
611-0608: Suporte do Escrêiper de Tambor

Suporte do Escrêiper de Tambor Cat® (Extragrande), Comprimento: 2.000 mm, Preto

Marca: Cat

Imagens do Produto
611-0608: Suporte do Escrêiper de Tambor
611-0608: Suporte do Escrêiper de Tambor
611-0608: Suporte do Escrêiper de Tambor
611-0608: Suporte do Escrêiper de Tambor
611-0608: Suporte do Escrêiper de Tambor

Suporte do Escrêiper de Tambor Cat® (Extragrande), Comprimento: 2.000 mm, Preto

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 611-0608
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 611-0608

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Aço
Cor Padrão: Preto
Comprimento (mm): 2.000
Largura (mm): 76
Altura (mm): 36
Rosca: M6 (4X)
Comprimento (pol): 78,7
Largura (pol): 3
Altura (pol): 1,4
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 611-0608

ROLO COMPRESSOR

CB13 CB13

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista