HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Lâmina e Pontas de ExtremidadeBordas Cortantes da Lâmina Dianteira da Niveladora620-3472: Kit de Bordas de Lâminas Dianteiras da Niveladora de 19 mm
HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Lâmina e Pontas de ExtremidadeBordas Cortantes da Lâmina Dianteira da Niveladora620-3472: Kit de Bordas de Lâminas Dianteiras da Niveladora de 19 mm
620-3472: Kit de Bordas de Lâminas Dianteiras da Niveladora de 19 mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
620-3472: Kit de Bordas de Lâminas Dianteiras da Niveladora de 19 mm
620-3472: Kit de Bordas de Lâminas Dianteiras da Niveladora de 19 mm

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Itens incluídos

Sem resultados disponíveis.

2J-3506: Porca Sextavada de 0,750 pol
2J-3506: Porca Sextavada de 0,750 polQuantidade: 17
4T-2315: Borda Cortante de Aço com 1.557,60 mm de Comprimento
4T-2315: Borda Cortante de Aço com 1.557,60 mm de ComprimentoQuantidade: 1
4T-8353: Ponta de Extremidade do Corte de Nível
4T-8353: Ponta de Extremidade do Corte de NívelQuantidade: 2
4F-7827: Parafuso de Cabeça Cônica de Rosca 3/4-10 com 57,15 mm de Comprimento
4F-7827: Parafuso de Cabeça Cônica de Rosca 3/4-10 com 57,15 mm de ComprimentoQuantidade: 17
Mostrando 1 a 4 de 4
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 620-3472

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 620-3472

Unidades de Medida

EUAMétrica
Width (mm): 203,2
Wear or Durability: Standard
Thickness (in): 0,748
Thickness (mm): 19,0
Width (in): 8,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 620-3472

MOTONIVELADORA

12H NA 140H NA 12H 120H 143H 135H 160H NA 140 GC 140M 120M 160H 140H 163H 120 GC 135H NA 120H NA 160M

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto