HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoKits de Pinos de Articulações622-1362: Kit de Juntas da Caçamba para Pino Powerlink – Parafuso Cruzado – Selo de 8 mm
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoKits de Pinos de Articulações622-1362: Kit de Juntas da Caçamba para Pino Powerlink – Parafuso Cruzado – Selo de 8 mm
622-1362: Kit de Juntas da Caçamba para Pino Powerlink – Parafuso Cruzado – Selo de 8 mm

Todas as peças necessárias para atualizar totalmente uma junta de pino. Todas as peças certas, no lugar certo, na hora certa! As peças incluem pino de articulação, rolamentos/buchas e ferragens (parafusos, arruelas, calços, espaçadores etc.)

Marca: Cat

Imagens do Produto
622-1362: Kit de Juntas da Caçamba para Pino Powerlink – Parafuso Cruzado – Selo de 8 mm
622-1362: Kit de Juntas da Caçamba para Pino Powerlink – Parafuso Cruzado – Selo de 8 mm

Todas as peças necessárias para atualizar totalmente uma junta de pino. Todas as peças certas, no lugar certo, na hora certa! As peças incluem pino de articulação, rolamentos/buchas e ferragens (parafusos, arruelas, calços, espaçadores etc.)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

099-0724: Parafuso de Cabeça Sextavada M14 X 2
099-0724: Parafuso de Cabeça Sextavada M14 X 2Quantidade: 1
248-7836: Selo Tipo Lábio de Borracha do Eixo com 61,80 mm de Comprimento
248-7836: Selo Tipo Lábio de Borracha do Eixo com 61,80 mm de ComprimentoQuantidade: 2
096-4876: Porca Sextavada M14 x 2 mm
096-4876: Porca Sextavada M14 x 2 mmQuantidade: 2
229-1092: Rolamento Tipo Luva com Diâmetro Externo de 80,14 mm
229-1092: Rolamento Tipo Luva com Diâmetro Externo de 80,14 mmQuantidade: 2
086-0523: Pino de Articulação
086-0523: Pino de ArticulaçãoQuantidade: 1
367-8465: Anel Retentor
367-8465: Anel RetentorQuantidade: 2
Mostrando 1 a 6 de 6
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 622-1362

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 622-1362

ESCAVADEIRA

329E L 320E L 324E L 320C 320D2

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto