HomeEstruturas e Outros Componentes de SistemaSistemas de Lubrificação com GraxaBombas de Lubrificação623-9031: Bomba de Lubrificação
HomeEstruturas e Outros Componentes de SistemaSistemas de Lubrificação com GraxaBombas de Lubrificação623-9031: Bomba de Lubrificação
623-9031: Bomba de Lubrificação

Cat® Bomba de Lubrificação para Tubulações de Cilindros

Marca: Cat

Imagens do Produto
623-9031: Bomba de Lubrificação
623-9031: Bomba de Lubrificação
623-9031: Bomba de Lubrificação
623-9031: Bomba de Lubrificação
623-9031: Bomba de Lubrificação

Cat® Bomba de Lubrificação para Tubulações de Cilindros

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 623-9031

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento (mm): 46,0
Material: Plástico
Altura total (pol): 273,9
Altura Total (mm): 273,9
Comprimento Total (pol): 22,59
Comprimento Total (mm): 573,8
Largura Total (pol): 13,84
Largura Total - (mm): 351,6
Peso (kg): 16,2
Peso (lb): 35,71
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 623-9031

TRATOR DE ESTEIRAS

D9 D10 D11

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto