HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Sistemas do Adaptador e Dentes da CaçambaAdaptadores6I-8243: Adaptador de Canto Direito
Home
Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Sistemas do Adaptador e Dentes da CaçambaAdaptadores
6I-8243: Adaptador de Canto Direito
6I-8243: Adaptador de Canto Direito

Adaptador de Canto Aparafusado Direito J400

Marca: Cat

Imagens do Produto
6I-8243: Adaptador de Canto Direito
6I-8243: Adaptador de Canto Direito
6I-8243: Adaptador de Canto Direito
6I-8243: Adaptador de Canto Direito
6I-8243: Adaptador de Canto Direito
6I-8243: Adaptador de Canto Direito

Adaptador de Canto Aparafusado Direito J400

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 6I-8243
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 6I-8243

Unidades de Medida

EUAMétrica
Posição: Canto Direito
Máquina: Pá-carregadeira
Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
Tamanho do Adaptador: J400
Acessório: Aparafusado
Series: J Series
Size: J400
Overall Length (mm): 447
Width (in): 4,783
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 17,598
Width (mm): 121,5
Base Edge Thickness Class: 45
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 2
Bottom Strap Length (in): 9,016
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 229
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 153
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6I-8243

TRATOR DE RODAS

980G II 980H 980G

Exibir Mais
Peças relacionadas
6I-9898
6I-9898: Adaptador de Cinta Dupla Central
Verificar Preço
6I-8244
6I-8244: Adaptador do Canto Esquerdo
Verificar Preço
5P-8362
5P-8362: Porca de Sede Cônica Dentada de Balde com rosca 1,250-7
Verificar Preço
6V-6535
6V-6535: 1 Parafuso de Rafadeira com 95 mm de Comprimento de Rosca 1 1/4-7
Verificar Preço
3K-9770
3K-9770: PORCA
Verificar Preço
5P-8361
5P-8361: Parafuso de Cabeça Cônica com 125 mm de Comprimento e Rosca 1 1/4-7
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista