HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos6P-8264: Anel Retentor com 14,085 pol de Diâmetro Interno
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos6P-8264: Anel Retentor com 14,085 pol de Diâmetro Interno
6P-8264: Anel Retentor com 14,085 pol de Diâmetro Interno

Anel Retentor Cat® com 14,085 pol de Diâmetro Interno usado em Transmissão Planetária

Marca: Cat

Imagens do Produto
6P-8264: Anel Retentor com 14,085 pol de Diâmetro Interno
6P-8264: Anel Retentor com 14,085 pol de Diâmetro Interno
6P-8264: Anel Retentor com 14,085 pol de Diâmetro Interno
6P-8264: Anel Retentor com 14,085 pol de Diâmetro Interno
6P-8264: Anel Retentor com 14,085 pol de Diâmetro Interno

Anel Retentor Cat® com 14,085 pol de Diâmetro Interno usado em Transmissão Planetária

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 6P-8264

Unidades de Medida

EUAMétrica
Espessura Axial (mm): 3,91
Diâmetro Interno (pol): 14,09
Diâmetro Interno (mm): 357,76
Diâmetro Externo (pol): 14,52
Diâmetro Externo (mm): 368,68
Espessura Radial (mm): 5,46
Material: Gray (Flake) Iron
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6P-8264

CONTROLE HIDRÁULICO

163 153

RIPER

951 955 4

LÂMINA

6S 6A

GUINCHO

55

ASSENTADOR DE TUBOS

571G 572G

MOTONIVELADORA

12F 14E

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

977K 977L

TRATOR DE ESTEIRAS

D6E D7F D7G D6C D6D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto