HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Lâmina e Pontas de ExtremidadeBordas Cortantes da Lâmina6Y-3840: Borda cortante de aço com 1.227,30 mm de comprimento
Home
Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Lâmina e Pontas de ExtremidadeBordas Cortantes da Lâmina
6Y-3840: Borda cortante de aço com 1.227,30 mm de comprimento
6Y-3840: Borda cortante de aço com 1.227,30 mm de comprimento

Borda Cortante D6 de 25 mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
6Y-3840: Borda cortante de aço com 1.227,30 mm de comprimento
6Y-3840: Borda cortante de aço com 1.227,30 mm de comprimento
6Y-3840: Borda cortante de aço com 1.227,30 mm de comprimento
6Y-3840: Borda cortante de aço com 1.227,30 mm de comprimento
6Y-3840: Borda cortante de aço com 1.227,30 mm de comprimento

Borda Cortante D6 de 25 mm

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 6Y-3840
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 6Y-3840

Unidades de Medida

EUAMétrica
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 25
Overall Length (mm): 1.227,3
End 2 Hole Offset (mm): 87
Width (in): 10
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 48,319
End 2 Hole Offset (in): 3,425
Width (mm): 254
End 1 Hole Offset (in): 2,894
Position: RH/LH
End 2 Shape: Double Angled
Hole Quantity: 8
End 1 Hole Offset (mm): 73,5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,984
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6Y-3840

TRATOR DE ESTEIRAS

D6R D6T D6T XL D6R II D6T XL PAT

Exibir Mais
Peças relacionadas
5J-4773
5J-4773: PARAFUSO
Verificar Preço
5P-8248
5P-8248: Arruela Dura com 3,5 mm de Espessura
Verificar Preço
2J-3506
2J-3506: Porca Sextavada de 0,750 pol
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista