HomeTrem de forçaDiferenciaisPlacas de Diferencial7I-3647: EIXO
Home
Trem de forçaDiferenciaisPlacas de Diferencial
7I-3647: EIXO
7I-3647: EIXO

Cat® Pump Drive Shaft delivers rotational force from the power source to the pump, ensuring efficient energy transfer for consistent fluid circulation

Marca: Cat

Imagens do Produto
7I-3647: EIXO
7I-3647: EIXO
7I-3647: EIXO
7I-3647: EIXO
7I-3647: EIXO

Cat® Pump Drive Shaft delivers rotational force from the power source to the pump, ensuring efficient energy transfer for consistent fluid circulation

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 7I-3647
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 7I-3647

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material Description: Steel
Length (mm): 2.136
Outside Diameter (mm): 276,35
Length (in): 84,094
Outside Diameter (in): 10,879
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 7I-3647

TRATOR DE RODAS

994 994F 994D 994H

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista