HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos7L-0874: Junta do Trocador de Calor com 0,787 mm de Espessura
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos7L-0874: Junta do Trocador de Calor com 0,787 mm de Espessura
7L-0874: Junta do Trocador de Calor com 0,787 mm de Espessura

Junta

Marca: Cat

Imagens do Produto
7L-0874: Junta do Trocador de Calor com 0,787 mm de Espessura
7L-0874: Junta do Trocador de Calor com 0,787 mm de Espessura
7L-0874: Junta do Trocador de Calor com 0,787 mm de Espessura
7L-0874: Junta do Trocador de Calor com 0,787 mm de Espessura
7L-0874: Junta do Trocador de Calor com 0,787 mm de Espessura

Junta

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 7L-0874
Largura Total - (mm): 213,0
Comprimento Total (mm): 229,0
Material: Rubber Gasket Gasket
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 7L-0874

PRODUTOS MARÍTIMOS

3306B G3306 3304 3306 D333C D330C 3306B 3304B

GERADOR

SR4

MOTOR - INDUSTRIAL

3304 3306 D330C D333C G333C G3304 G3306

MOTOR - GRUPO GERADOR

3306 3304B 3304 3306B

TRATOR DE ESTEIRAS

48

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto