HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva7P-7698: Rolamento Tipo Luva (Bucha)
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva
7P-7698: Rolamento Tipo Luva (Bucha)
7P-7698: Rolamento Tipo Luva (Bucha)

Rolamento Tipo Luva Cat® (Bucha)

Marca: Cat

Imagens do Produto
7P-7698: Rolamento Tipo Luva (Bucha)
7P-7698: Rolamento Tipo Luva (Bucha)

Rolamento Tipo Luva Cat® (Bucha)

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 7P-7698
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 7P-7698

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Aços P/M,Metal em Pó
Tipo: LUVA RETA
Sulco Interno: SEM ROLAMENTO DE ENTRADA DO FURO DE GRAXA
Diâmetro Interno (mm): 89,0
Diâmetro Interno (pol): 3,52
Diâmetro Externo (mm): 108,0
Diâmetro Externo (pol): 4,26
Comprimento Total (mm): 89,0
Comprimento Total (pol): 3,5
Diâmetro Externo Aproximado (mm): 108,0
Furos transversais: Não
Sulco Externo: Não
Comprimento Total Aproximado (mm): 89,0
Diâmetro Interno Aproximado (mm): 89,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 7P-7698

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

963D 963B 963C 963 963K

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto