HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Pontas da Extremidade e Bordas Cortantes da NiveladoraBordas Cortantes da Niveladora7T-1633: Borda Cortante de Aço Temperado com 1.826,40 mm de Comprimento
Home
Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Pontas da Extremidade e Bordas Cortantes da NiveladoraBordas Cortantes da Niveladora
7T-1633: Borda Cortante de Aço Temperado com 1.826,40 mm de Comprimento
7T-1633: Borda Cortante de Aço Temperado com 1.826,40 mm de Comprimento

Borda Cortante Cat de 16 mm para Aplicações Gerais

Marca: Cat

Imagens do Produto
7T-1633: Borda Cortante de Aço Temperado com 1.826,40 mm de Comprimento
7T-1633: Borda Cortante de Aço Temperado com 1.826,40 mm de Comprimento
7T-1633: Borda Cortante de Aço Temperado com 1.826,40 mm de Comprimento
7T-1633: Borda Cortante de Aço Temperado com 1.826,40 mm de Comprimento
7T-1633: Borda Cortante de Aço Temperado com 1.826,40 mm de Comprimento

Borda Cortante Cat de 16 mm para Aplicações Gerais

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
7T-16337T-1633
7T-16457T-1645
1R-18071R-1807
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 7T-1633
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 7T-1633

Unidades de Medida

EUAMétrica
Máquina: Motoniveladora
Espessura (mm): 15,9
Largura (mm): 152,4
Serrilha: Não Serrilhado
Material: Alto Carbono
Espessura (pol): 0,626
Hole Spacing (in): 12
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76,2
Overall Length (mm): 1.826,4
Width (in): 6
Wear or Durability: High Carbon
Overall Length (in): 71,906
Hole Quantity: 8
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Hole Spacing (mm): 304,8
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 7T-1633

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

Peças relacionadas
3F-5108
3F-5108: Parafuso de Rafadeira de Rosca 5/8-11 com 57,15 mm de Comprimento
Verificar Preço
5P-8247
5P-8247: Arruela Dura com 3,5 mm de Espessura
Verificar Preço
4K-0367
4K-0367: Porca Hexagonal de 0,625 pol
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista