Home7T-4458: MANGUEIRA A
Home7T-4458: MANGUEIRA A
7T-4458: MANGUEIRA A

Conjunto de Mangueira Hidráulica de Pressão Média

Marca: Cat

Imagens do Produto
7T-4458: MANGUEIRA A
7T-4458: MANGUEIRA A
7T-4458: MANGUEIRA A
7T-4458: MANGUEIRA A
7T-4458: MANGUEIRA A
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Conjunto de Mangueira Hidráulica de Pressão Média

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 7T-4458
Overall Length (mm): 720,0
Weight (kg): 0,381
Material: Carbon Steel,Medium Pressure Hose
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 7T-4458

MOTOR MARÍTIMO

C32

RIPER

10

LÂMINA

10SU 10U

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3114

GUINCHO

59 59N 58L 59L

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

BG-245C BG-240C AP-900B BG-260C BG-2455C AP-1055B AP-1000B AP-1050B

TRATOR DE ESTEIRAS

D9L D10N

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto