HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos8T-2192: Parafusos de Cabeça Sextavada, Fragmento de Zinco
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos8T-2192: Parafusos de Cabeça Sextavada, Fragmento de Zinco
8T-2192: Parafusos de Cabeça Sextavada, Fragmento de Zinco

Métrica, Rosca Bruta UNC

Marca: Cat

Imagens do Produto
8T-2192: Parafusos de Cabeça Sextavada, Fragmento de Zinco
8T-2192: Parafusos de Cabeça Sextavada, Fragmento de Zinco

Métrica, Rosca Bruta UNC

Marca: Cat

DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 8T-2192

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tamanho da Rosca (diâm. x tombamento) (mm): M6x1
Bolt Length (in): 1.772
Bolt Length (mm): 45,0
Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
Coating: Zinc Flake-Black
Grip Length (in): 0,118
Grip Length (mm): 3,0
Material: AÇO,Aço Carbono,Liga de Zinco,Plástico de Náilon, 6, 6/12, 6/6,Aço de Baixa Liga
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 8T-2192

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3037

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

789G 794 AC 793F 789 798 796 AC 797F 793F

RETROESCAVADEIRA

438 436 426B 438B 416 428 436B 428B

MINICARREGADEIRA

277B 247B3 267B 247B 226B 226B3 248B 216B 216B3

ASSENTADOR DE TUBOS

572R II

MOTONIVELADORA

120 140 120M 2

MOTOR - GRUPO GERADOR

3516E

PRODUTOS FLORESTAIS

2384C 2484C 559C 579C

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

535D 555D 545D 525D

TRATOR DE ESTEIRAS

D6T XW D6T LGP D6R III D6T XL D8R D6R STD D7R II D6R XL D6R D6T

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto