HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores8W-1357: Selo Redondo com 885,92 mm de Diâmetro Interno
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores
8W-1357: Selo Redondo com 885,92 mm de Diâmetro Interno
8W-1357: Selo Redondo com 885,92 mm de Diâmetro Interno

Anel retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
8W-1357: Selo Redondo com 885,92 mm de Diâmetro Interno
8W-1357: Selo Redondo com 885,92 mm de Diâmetro Interno
8W-1357: Selo Redondo com 885,92 mm de Diâmetro Interno
8W-1357: Selo Redondo com 885,92 mm de Diâmetro Interno
8W-1357: Selo Redondo com 885,92 mm de Diâmetro Interno

Anel retentor
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
Diagrama de peças para 8W-1357
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 8W-1357

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material de Vedação Principal: Plástico
Descrição do Material: O PTFE oferece desempenho superior em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. No entanto, ele está suscetível a danos e detritos durante a instalação. O PTFE tem um bom desempenho sob temperaturas muito altas.
Diâmetro Interno (pol): 34,88
Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
Altura da Seção Transversal (pol): 0,1
Largura da Seção Transversal (pol): 0,2
Diâmetro Interno (mm): 886
Altura da Seção Transversal (mm): 2,5
Material: PTFE - Politetrafluoretileno
Largura da Seção Transversal (mm): 5,1
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 8W-1357

SOLUÇÕES OEM

CAT WDS

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

785G 793 793D 793B 793C 793F 785 789 789C 793F CMD 789D 789B 785C 785D 793F OEM 785B 793F XQ 784C 784B 789G 789D 793F

ROTARY CUTTER

RC20

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista