HomeTrem de forçaDiferenciaisRolamentos de Diferencial9B-9774: Rolamento de Esferas de Fileira Única de Montagem do Rotor
HomeTrem de forçaDiferenciaisRolamentos de Diferencial9B-9774: Rolamento de Esferas de Fileira Única de Montagem do Rotor
9B-9774: Rolamento de Esferas de Fileira Única de Montagem do Rotor

Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

Marca: Cat

Imagens do Produto
9B-9774: Rolamento de Esferas de Fileira Única de Montagem do Rotor
9B-9774: Rolamento de Esferas de Fileira Única de Montagem do Rotor
9B-9774: Rolamento de Esferas de Fileira Única de Montagem do Rotor

Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 9B-9774

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Externo (pol): 2,05
Altura (pol): 0,59
Diâmetro Interno (pol): 0,79
Altura (mm): 15,0
Diâmetro Interno (mm): 20,0
Diâmetro Externo (mm): 52,0
Material: Alloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 9B-9774

GERADOR

SR4

MOTOR A PETRÓLEO

C15 C18

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3406C 3306 3304 3406B 3304B 3406 3408B 3408C 3408 3306B

PACOTE A PETRÓLEO

CX31-C9I TH35-C13I CX31-C11I CX31-C13I

TRATOR

768B

MOTOR A GÁS

G343 G353D G333C G342C G3304 G3306

CONTROLE HIDRÁULICO

48

CAMINHÃO

769 769B

MOTOR MARÍTIMO

D353E 3176C 3176B D333C D353C D353D 3408B 3408C 3304 3306 3196 3304B C-12 C12 C15 3406B 3406C 3406E 3408 C12 MARINE 3406 D342C D330C 3306B D342 D343

MOTOR DE LOCOMOTIVA

C18

MOTOR - MÁQUINA

3408

MOTOR INDUSTRIAL

C-12 3304 3306 C-15 C-10 C-16 3176C 3176B C9 D320A 3306B 3456 C18 D353C D353E D353D D333C C-9 3406E 3406C D342 D343 C11 C13 C15 D342C D330C 3406 3196 3408E 3408B 3408C

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B

GRUPO GERADOR

3408C 3456 3406C 3306B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto