HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos9L-9166: Prisioneiro do Parafuso com Rosca de 3/8-16-2A
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos9L-9166: Prisioneiro do Parafuso com Rosca de 3/8-16-2A
9L-9166: Prisioneiro do Parafuso com Rosca de 3/8-16-2A

PARAFUSO DO PRISIONEIRO

Marca: Cat

Imagens do Produto
9L-9166: Prisioneiro do Parafuso com Rosca de 3/8-16-2A
9L-9166: Prisioneiro do Parafuso com Rosca de 3/8-16-2A
9L-9166: Prisioneiro do Parafuso com Rosca de 3/8-16-2A
9L-9166: Prisioneiro do Parafuso com Rosca de 3/8-16-2A
9L-9166: Prisioneiro do Parafuso com Rosca de 3/8-16-2A

PARAFUSO DO PRISIONEIRO

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 9L-9166
Tamanho da Rosca do Prisioneiro: 0,375
Descrição do Material: Fixadores polegadas, aço tratado termicamente, SAE J429 Grau 8 (resistência à tração mínima 1.040 MPa).
Tombamento da Rosca do Prisioneiro: 16,0
Tombamento da Rosca do Furo: 16,0
Tamanho da Rosca (mm): 0,375
Comprimento Total (mm): 92,075
Comando (mm): 14,2875
Comprimento do Cabo (mm): 57,15
Altura da Cabeça (mm): 6,35
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 9L-9166

PRODUTOS MARÍTIMOS

C18 MARINE GS G3520 C32 C18 C32 C18 MARINE C32 MARINE C18 3208 C32B

GERADOR

SR4 SR5

ROLO COMPRESSOR

CP-553 CB-614 CS-553 CS-551

ESCAVADEIRA

229 225 231D 225B 225D

MOTOR - GRUPO GERADOR

C32 MARINE G3520 3145 3208 POWER SYS G3520 3160 3150

PRODUTOS FLORESTAIS

FB221 227

MOTOR - CAMINHÃO

1140 1150 3208 1145 1160

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

D10R 775F 773F 777C 777B 777D 777F 776C

MOTOR - MÁQUINA

C27 3208

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

613B 613C 613

MOTOR - INDUSTRIAL

C27 C32 3412 C27 3160

FERRAMENTA DE TRABALHO

PR-1000C PR-1000

PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO

C27 C32 C15 C18

CAMINHÃO ARTICULADO SUBTERRÂNEO

AD63

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto