HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Chapas de DesgasteChapas do Talão9W-6749: Chapa de Desgaste com 35 mm de Espessura
Home
Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Chapas de DesgasteChapas do Talão
9W-6749: Chapa de Desgaste com 35 mm de Espessura
9W-6749: Chapa de Desgaste com 35 mm de Espessura

Chapa de Desgaste de Aço Inferior da Caçamba Cat® com 35 mm de Espessura

Marca: Cat

Imagens do Produto
9W-6749: Chapa de Desgaste com 35 mm de Espessura
9W-6749: Chapa de Desgaste com 35 mm de Espessura
9W-6749: Chapa de Desgaste com 35 mm de Espessura
9W-6749: Chapa de Desgaste com 35 mm de Espessura
9W-6749: Chapa de Desgaste com 35 mm de Espessura

Chapa de Desgaste de Aço Inferior da Caçamba Cat® com 35 mm de Espessura

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 9W-6749
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 9W-6749

Unidades de Medida

EUAMétrica
Secondary Hole Spacing (in): 5,118
Hole Spacing (in): 19,488
Thickness (mm): 35
Secondary Hole Spacing (mm): 130
Width (in): 10
Length (mm): 565
Width (mm): 254
Length (in): 22,244
Shape: Rectangular
Thickness (in): 1,378
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 495
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 9W-6749

TRATOR DE RODAS

966D 966F 966E 970F 966F II

FERRAMENTA DE TRABALHO

BUCKET MF41WD SNOW WING

MOTONIVELADORA

14M 120M 14M3 160M 2 140M 2

Exibir Mais
Peças relacionadas
5J-4773
5J-4773: PARAFUSO
Verificar Preço
7X-0521
7X-0521: Arruela com 20 mm de Diâmetro Interno
Verificar Preço
5P-8248
5P-8248: Arruela Dura com 3,5 mm de Espessura
Verificar Preço
2J-3506
2J-3506: Porca Sextavada de 0,750 pol
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista