HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos245-7339: Selo do Virabrequim com 117,6 mm de Diâmetro Externo
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos
245-7339: Selo do Virabrequim com 117,6 mm de Diâmetro Externo
245-7339: Selo do Virabrequim com 117,6 mm de Diâmetro Externo

Selo do Virabrequim Tipo Rotação Cat® para rotação em sentido horário garante um selo apertado, evita vazamentos e mantém a eficiência do motor

Marca: Cat

Imagens do Produto
245-7339: Selo do Virabrequim com 117,6 mm de Diâmetro Externo
245-7339: Selo do Virabrequim com 117,6 mm de Diâmetro Externo
245-7339: Selo do Virabrequim com 117,6 mm de Diâmetro Externo
245-7339: Selo do Virabrequim com 117,6 mm de Diâmetro Externo
245-7339: Selo do Virabrequim com 117,6 mm de Diâmetro Externo

Selo do Virabrequim Tipo Rotação Cat® para rotação em sentido horário garante um selo apertado, evita vazamentos e mantém a eficiência do motor

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Os selos de virabrequim retêm óleo do motor e evitam a entrada de contaminação externa no sistema de óleo do motor.

Entre os selos projetados para aplicações secas (interface ar/fluido) normalmente estão um lábio primário que evita o vazamento de óleo do motor, além de um lábio de poeira. Em aplicações úmidas (interface fluido/fluido), o lábio de poeira é substituído por um lábio auxiliar capaz de bombear fluido externo para longe do motor. Alguns selos têm uma luva de plástico para auxiliar no processo de instalação.

Atributos:
• Interface ar/fluido
• Os selos de virabrequim Cat foram projetados com precisão para atuação nessa aplicação muito exigente. Eles devem ser capazes de suportar altas velocidades giratórias, temperaturas elevadas e movimento axial de alta frequência.
• O sistema de vedação Cat usa um processo de projeto robusto, teste e validação. Compre o selo Cat Genuíno mais recente para proteger os investimentos em motores Cat. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o Revendedor Cat local para obter mais informações.

Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Os selos de virabrequim retêm óleo do motor e evitam a entrada de contaminação externa no sistema de óleo do motor.

Entre os selos projetados para aplicações secas (interface ar/fluido) normalmente estão um lábio primário que evita o vazamento de óleo do motor, além de um lábio de poeira. Em aplicações úmidas (interface fluido/fluido), o lábio de poeira é substituído por um lábio auxiliar capaz de bombear fluido externo para longe do motor. Alguns selos têm uma luva de plástico para auxiliar no processo de instalação.

Atributos:
• Interface ar/fluido
• Os selos de virabrequim Cat foram projetados com precisão para atuação nessa aplicação muito exigente. Eles devem ser capazes de suportar altas velocidades giratórias, temperaturas elevadas e movimento axial de alta frequência.
• O sistema de vedação Cat usa um processo de projeto robusto, teste e validação. Compre o selo Cat Genuíno mais recente para proteger os investimentos em motores Cat. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o Revendedor Cat local para obter mais informações.

Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações
Especificações
Unidades de MedidaEUAMétrica
Tipo de Selo: Tipo Lábio
Material de Vedação Principal: PTFE
Diâmetro do Eixo (mm): 91,95
Diâmetro Interno (mm): 117,6
Largura Total - (mm): 10,16
Diâmetro do Eixo (pol): 3,620
Diâmetro Interno (pol): 4,629
Largura Total (pol): 0,400
Material: Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber,Carbon Steel,Plastic Plastic
Unidades de MedidaEUAMétrica
Tipo de Selo: Tipo Lábio
Material de Vedação Principal: PTFE
Diâmetro do Eixo (mm): 91,95
Exibir Mais
Modelos Compatíveis
Modelos Compatíveis
Pumper
SPP101
Generator
LC51XXSR4B
Truck Engine
C7C93126B3126EC-9311431163126
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62GIT62HIT38G IIIT24FIT12BIT38GIT38FIT28GIT28F
Site Prep Tractor
586C
Material Handler
M325D MHM325D L MH
Motor Grader
120H14120K135H120H ES160140M140K140G14L150140K 214012H12M12K160K160M140M 2135H NA160M 2120H NA120K 2
Wheel Skidder
535C535B545C525C525B
Track-Type Tractor
D6R IIID7R LGPD6R XLD6R IID5MD5ND6RD6TD6MD6ND7RD6R STDD6R LGPD7R XR
Knuckleboom Loader
539
Asphalt Paver
AP1055BG-2455DBG-2455CBG-240CAP-900BAP-1000BAP-1000DAP-1050BAP-1050BG-260DBG-260CAP-1055BAP-1055FAP-1055DAP-1000AP-755BG-245C
Marine Engine
3126B31263116C9C7
Track Feller Buncher
TK73223902391TK722552 2TK721TK752TK751511541 2TK741229052252125902491521B532522B541551552TK711
Pipelayer
561N561M
Excavator
325D FM LL325B L336D324D336D2 L322B LN340D2 L325C L322C336D LN325C FM330D FM325D FM325B LN325D L330C L336D L336D2330C FM324D L330D L325C325D322B L324D FM LL330D MH328D LCR329D LN329D L324D FMM325D MH330D LN336D2 GC340D L329D330C LN320B325D MH320B S320B N320B L322C FM330C330D324D LN330C MHM325D L MH
Vibratory Compactor
CP-533CCS-531DCS-531CCS-533CCP-563DCP-563CCS-583CCS-583DCB-634CCB-634DCS-573DCS-563CCS-563D
Petroleum Package
TH31-C9P
Mobile Hyd Power Unit
330D L329D L340D2 L336D L325D L325C325D336D330D324D LN330C
Power Package
C7
Wheel Tractor
613C II627G637G
Generator Set
C9 GEN SETC9XQP300D250GCD300GC
Combine Harvester
460
Engine
C9 INDUSTRIAL
Track Loader
973C973D963B963C953C
Petroleum Engine
C9C7
Soil Compactor
815F II
Backhoe Loader
446D446B
Cold Planer
PM-102
Wheel Dozer
814F II
Landfill Compactor
816F II
Wheel Loader
928G960F950G II950G962H950F962G950H966D966F966E966F II938G II924F962G II938G938F950F II
Forwarder
584584HD
Industrial Tractor
TK381TK371
Gen Set Engine
POWER SYS3126B
Engine - Machine
31163114C9C-9
Challenger
55MTC735MT765MTC745MT755MT745MT73565C65DMTC755MTC7653545
Combine
470465460
Rotary/Track Drills
MD5075MD5075C
Wheeled Excavator
M325C MHM330DM325B
Industrial Engine
31263126B3116C7C9C-9
Wheel Scraper
613C637E637G637D627G
Wheel Feller Buncher
543533573TK370TK380
Logger
322C
Exibir Mais
Pumper
SPP101
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Diagrama de peças para 245-7339
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 245-7339
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Descrição do número de série 245-7339

Os selos de virabrequim retêm óleo do motor e evitam a entrada de contaminação externa no sistema de óleo do motor.

Entre os selos projetados para aplicações secas (interface ar/fluido) normalmente estão um lábio primário que evita o vazamento de óleo do motor, além de um lábio de poeira. Em aplicações úmidas (interface fluido/fluido), o lábio de poeira é substituído por um lábio auxiliar capaz de bombear fluido externo para longe do motor. Alguns selos têm uma luva de plástico para auxiliar no processo de instalação.

Atributos:
• Interface ar/fluido
• Os selos de virabrequim Cat foram projetados com precisão para atuação nessa aplicação muito exigente. Eles devem ser capazes de suportar altas velocidades giratórias, temperaturas elevadas e movimento axial de alta frequência.
• O sistema de vedação Cat usa um processo de projeto robusto, teste e validação. Compre o selo Cat Genuíno mais recente para proteger os investimentos em motores Cat. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o Revendedor Cat local para obter mais informações.

Exibir Mais
Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 245-7339

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tipo de Selo: Tipo Lábio
Material de Vedação Principal: PTFE
Diâmetro do Eixo (mm): 91,95
Diâmetro Interno (mm): 117,6
Largura Total - (mm): 10,16
Diâmetro do Eixo (pol): 3,620
Diâmetro Interno (pol): 4,629
Largura Total (pol): 0,400
Material: Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber,Carbon Steel,Plastic Plastic
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 245-7339

PUMPER

SPP101

GENERATOR

LC51XX SR4B

TRUCK ENGINE

C7 C9 3126B 3126E C-9 3114 3116 3126

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62G II IT62G IT62H IT38G II IT24F IT12B IT38G IT38F IT28G IT28F

SITE PREP TRACTOR

586C

MATERIAL HANDLER

M325D MH M325D L MH

MOTOR GRADER

120H 14 120K 135H 120H ES 160 140M 140K 140G 14L 150 140K 2 140 12H 12M 12K 160K 160M 140M 2 135H NA 160M 2 120H NA 120K 2

WHEEL SKIDDER

535C 535B 545C 525C 525B

TRACK-TYPE TRACTOR

D6R III D7R LGP D6R XL D6R II D5M D5N D6R D6T D6M D6N D7R D6R STD D6R LGP D7R XR

KNUCKLEBOOM LOADER

539

ASPHALT PAVER

AP1055 BG-2455D BG-2455C BG-240C AP-900B AP-1000B AP-1000D AP-1050B AP-1050 BG-260D BG-260C AP-1055B AP-1055F AP-1055D AP-1000 AP-755 BG-245C

MARINE ENGINE

3126B 3126 3116 C9 C7

TRACK FELLER BUNCHER

TK732 2390 2391 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 511 541 2 TK741 2290 522 521 2590 2491 521B 532 522B 541 551 552 TK711

PIPELAYER

561N 561M

EXCAVATOR

325D FM LL 325B L 336D 324D 336D2 L 322B LN 340D2 L 325C L 322C 336D LN 325C FM 330D FM 325D FM 325B LN 325D L 330C L 336D L 336D2 330C FM 324D L 330D L 325C 325D 322B L 324D FM LL 330D MH 328D LCR 329D LN 329D L 324D FM M325D MH 330D LN 336D2 GC 340D L 329D 330C LN 320B 325D MH 320B S 320B N 320B L 322C FM 330C 330D 324D LN 330C MH M325D L MH

VIBRATORY COMPACTOR

CP-533C CS-531D CS-531C CS-533C CP-563D CP-563C CS-583C CS-583D CB-634C CB-634D CS-573D CS-563C CS-563D

PETROLEUM PACKAGE

TH31-C9P

MOBILE HYD POWER UNIT

330D L 329D L 340D2 L 336D L 325D L 325C 325D 336D 330D 324D LN 330C

POWER PACKAGE

C7

WHEEL TRACTOR

613C II 627G 637G

GENERATOR SET

C9 GEN SET C9 XQP300 D250GC D300GC

COMBINE HARVESTER

460

ENGINE

C9 INDUSTRIAL

TRACK LOADER

973C 973D 963B 963C 953C

PETROLEUM ENGINE

C9 C7

SOIL COMPACTOR

815F II

BACKHOE LOADER

446D 446B

COLD PLANER

PM-102

WHEEL DOZER

814F II

LANDFILL COMPACTOR

816F II

WHEEL LOADER

928G 960F 950G II 950G 962H 950F 962G 950H 966D 966F 966E 966F II 938G II 924F 962G II 938G 938F 950F II

FORWARDER

584 584HD

INDUSTRIAL TRACTOR

TK381 TK371

GEN SET ENGINE

POWER SYS 3126B

ENGINE - MACHINE

3116 3114 C9 C-9

CHALLENGER

55 MTC735 MT765 MTC745 MT755 MT745 MT735 65C 65D MTC755 MTC765 35 45

COMBINE

470 465 460

ROTARY/TRACK DRILLS

MD5075 MD5075C

WHEELED EXCAVATOR

M325C MH M330D M325B

INDUSTRIAL ENGINE

3126 3126B 3116 C7 C9 C-9

WHEEL SCRAPER

613C 637E 637G 637D 627G

WHEEL FELLER BUNCHER

543 533 573 TK370 TK380

LOGGER

322C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista