HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraElos de Esteira6Y-1607: Elo da Esteira Lubrificada com Graxa no Material Rodante
Home
Material RodanteComponentes de EsteiraElos de Esteira
6Y-1607: Elo da Esteira Lubrificada com Graxa no Material Rodante
6Y-1607: Elo da Esteira Lubrificada com Graxa no Material Rodante

Elo Cat® da Esteira Lubrificada com Graxa do Lado Direito no Material Rodante

Marca: Cat

Imagens do Produto
6Y-1607: Elo da Esteira Lubrificada com Graxa no Material Rodante
6Y-1607: Elo da Esteira Lubrificada com Graxa no Material Rodante
6Y-1607: Elo da Esteira Lubrificada com Graxa no Material Rodante
6Y-1607: Elo da Esteira Lubrificada com Graxa no Material Rodante
6Y-1607: Elo da Esteira Lubrificada com Graxa no Material Rodante

Elo Cat® da Esteira Lubrificada com Graxa do Lado Direito no Material Rodante
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
Os elos da esteira são uma parte do conjunto de elos e fornecem um trilho sobre o qual a máquina se movimenta.

Atributos:
A esteira lubrificada com graxa apresenta pinos e buchas lubrificados internamente com graxa para eliminar o contato e a fricção; cada junta da esteira é fechada para reter a graxa. Isso aumenta a vida útil de resistência ao desgaste interno em 25% em relação à esteira fechada, e reduz o ruído do material rodante e a possibilidade de congelar ou engripar as juntas.

Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Descrição:
Os elos da esteira são uma parte do conjunto de elos e fornecem um trilho sobre o qual a máquina se movimenta.

Atributos:
A esteira lubrificada com graxa apresenta pinos e buchas lubrificados internamente com graxa para eliminar o contato e a fricção; cada junta da esteira é fechada para reter a graxa. Isso aumenta a vida útil de resistência ao desgaste interno em 25% em relação à esteira fechada, e reduz o ruído do material rodante e a possibilidade de congelar ou engripar as juntas.

Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações
Especificações
Unidades de MedidaEUAMétrica
Tamanho do Parafuso (mm): M20
Tombamento da Esteira (pol): 7,95
Tombamento da Esteira (mm): 202
Wear Sensor: No
Master Bolt Thread: M20
Master Link Type: None
Material: Boron Steel
Unidades de MedidaEUAMétrica
Tamanho do Parafuso (mm): M20
Tombamento da Esteira (pol): 7,95
Tombamento da Esteira (mm): 202
Exibir Mais
Modelos Compatíveis
Modelos Compatíveis
Generator Set
3512B
Undercarriage
OEMS
Track Feller Buncher
5112290
Forestry Products
538
Oem Mob Hyd Pwr Unit
336MHPU
Hex Based Spl Solution
330F OEM
Excavator
322B L320N324D FM LL325-A LN325B LN329D LN329F L325-A FM L325B L329D L325D L323F SAFM538320C324D FM320-A N325-A325D MH325 L329E LN330C L323F323E SA320B S330F325 LN330D2325-A L329E L325C L329D2 L322C FM323D SA322C323D S336D LN329D2340MHPU538325C FM322 L330D2 L329D330F L329E325B330F LN322-A L325C325D345C345D
Mobile Hyd Power Unit
330D330D L330C329D L325D L345D325D349D L336F336E336D L352FMHPU
Exibir Mais
Generator Set
3512B
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Diagrama de peças para 6Y-1607
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Peças relacionadas
261-1011
261-1011: EST ELO DIR
Entre em Contato com o Revendedor
431-2180
431-2180: ELO DA ESTEIRA
Entre em Contato com o Revendedor
517-2282
517-2282: ELO DA ESTEIRA
Entre em Contato com o Revendedor
576-4398
576-4398: ELO DA ESTEIRA
Entre em Contato com o Revendedor
6Y-1608
6Y-1608: Elo da esteira lubrificada com graxa no material rodante
Entre em Contato com o Revendedor
261-1012
261-1012: ELO EST ESQ
Entre em Contato com o Revendedor
378-8242
378-8242: Elo da Esteira Lubrificada com Graxa Reforçado (LD)
Entre em Contato com o Revendedor
431-2182
431-2182: Elo-Mas Trk
Entre em Contato com o Revendedor
431-2183
431-2183: Elo-Mas Trk
Entre em Contato com o Revendedor
607-1453
607-1453: Elo da Esteira (Lado Direito)
Entre em Contato com o Revendedor
378-8241
378-8241: Elo da Esteira Lubrificada com Graxa Reforçado (LD)
Entre em Contato com o Revendedor
431-2181
431-2181: ELO DA ESTEIRA
Entre em Contato com o Revendedor
517-2281
517-2281: ELO DA ESTEIRA
Entre em Contato com o Revendedor
576-4397
576-4397: ELO DA ESTEIRA
Entre em Contato com o Revendedor
607-1454
607-1454: Elo da Esteira (Lado Esquerdo)
Entre em Contato com o Revendedor
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista