VoltarHomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Retenção e Ferragens da Ferramenta de Penetração no SoloArruelas da Ferramenta de Penetração no Solo5P-1076: Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro Interno
VoltarHome
Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Retenção e Ferragens da Ferramenta de Penetração no SoloArruelas da Ferramenta de Penetração no Solo
5P-1076: Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro Interno
5P-1076: Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro Interno
Product Images
5P-1076: Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro Interno
5P-1076: Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro Interno
5P-1076: Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro Interno
5P-1076: Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro Interno
5P-1076: Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro Interno

Arruela Dura Cat® é um disco plano rígido usado para distribuir por igual a carga e evitar danos à superfície na fixação

Marca: Cat

Entre em Contato com o Revendedor
Acesse nosso site

Diagrama de peças para 5P-1076
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Descrição do número de série 5P-1076

Descrição:
As arruelas temperadas, como a peça nº 5P-1076, são recomendadas para uso em juntas críticas para fornecer uma superfície de montagem controlada a fim de diminuir a tensão de contato gerada pelo fixador a um nível que o material de suporte pode aguentar.

As peças de fixadores Cat foram projetadas para aplicações específicas com base em tamanho, resistência, carga de abraçadeira e desempenho anterior. Essas são informações que outros fabricantes não têm. As peças são selecionadas para durar até o recondicionamento ou por toda a vida útil da máquina. Embora possa parecer que fixadores e ferragens não fabricados pela Cat sejam adequados para a sua máquina, nenhuma outra empresa conhece o seu equipamento como nós.

Atributos:
• Aço temperado
• Revestimento: Floco de Zinco
• Diâmetro Interno: 13,5 mm (0,53 pol)
• Diâmetro Externo: 30 mm (1,18 pol)
• Espessura: 4 mm (0,16 pol)
• Ajusta-se a parafusos M12 ou de 1/2 pol

Aplicação:
Os parafusos Cat e as porcas e as arruelas reforçadas correspondentes formam um sistema baseado em desempenho que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente. Você pode confiar em Fixadores Cat® para ajudar a criar, manter ou consertar – para a maioria das aplicações de máquinas e oficinas em todo o mundo.

Exibir Mais
Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 5P-1076

Unidades de Medida

EUAMétrica

Tipo de Arruela: ARRUELA PLANA

Material: AÇO TEMPERADO

Revestimento: O fragmento de zinco oferece proteção contra corrosão de média a alta e desempenho do conjunto repetido por meio da lubrificação. Resistência ao spray de sal de 720 horas a ferrugem vermelha. Cor de revestimento – preto (M12 e menor), cinza (maior que M12).

Diâmetro Interno (mm): 13,5

Descrição do Material: Aço Temperado

Diâmetro Externo (mm): 30

Espessura (mm): 4

Tamanhos de Parafuso de Ajuste (mm): M12

Tamanhos de Parafuso de Ajuste (pol): 1/2

Diâmetro Interno (pol): 0,531

Diâmetro Interno (mm): 13,5

Inside Diameter (in): 0.531

Diâmetro Externo (pol): 1,181

Outside Diameter (in): 1.181

Diâmetro Externo (mm): 30

Espessura (pol): 0,157

Diâmetro Externo (DE) - 2 (mm): 30

Espessura - 3 (mm): 4

Diâmetro Interno (DI) - 1 (mm): 13,5

Endurecida: Sim

Acabamento: Fragmento de Zinco

Observações sobre o Acabamento: A Caterpillar está mudando o acabamento de Folheamento de Zinco para Fragmento de Zinco de muitas arruelas. A nova cobertura aumenta a proteção contra a corrosão por 720 horas. Até que o estoque do acabamento atual se esgote, você poderá receber qualquer um dos acabamentos até que o processo seja finalizado.

Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 5P-1076

GENERATOR

SR4B SR4 SR4BHV

TRUCK ENGINE

3176 C-10 C-12 3208 3176B 3116

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT24F IT12B IT14G IT28G IT28F IT28B IT18B

WHEEL SKIDDER

525 518 528

MINI HYD EXCAVATOR

302.5 303 307-A

TRACK FELLER BUNCHER

1190 1390 TK751 1190T 1090

HARVESTER HEAD

HH55 HH65

RENEWABLE ENERGY

PGS1260 HD

EXCAVATOR

320-A L 320-A N 312C 315D L 321B 307 312C L 350-A L 350 L 320 GC M325D MH 320N 245B 320 L M325D L MH 323F SA 225 235 320-A 215 375-A 245 M312 M315 M318

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

COMPACT TRACK LOADER

259D

WHEEL TRACTOR

650B 651B 660B 631E 641B 666B 621B 657B 621R 621E 627B

HYDRAULIC CONTROL

173B 163 143 153 141 140

VEHICULAR ENGINE

3516 3512

TRACK LOADER

973 943 941 953 951C 951B 941B 953C 955K 955L

PETROLEUM ENGINE

C280-12 3512C

SOIL COMPACTOR

815 825B

BACKHOE LOADER

442D 430D 430E 430F 438C 438D 416 424D 426 428 424B 422E 420D 420E 432D 420F 438 436 416E 416F 428D 416D 428C

WHEEL DOZER

824B 814K 814

LANDFILL COMPACTOR

836 816

COMPACT WHEEL LOADER

908 914G

WHEEL LOADER

972G 960F 972H 950B 950E 950G 950F 962G G926 988B G916 966D 966C 966F 966E 966H 966G 930H 930R 930T 936E 924F 924H 924G 928F 938G 938F 926E 928G 928HZ 988 992 916 920 926 930 936 950 982 XE 980 XE 950B/950E 924GZ 924HZ 980B 992B 980C 980F 980H 970F 950F II

TELEHANDLER

RT80 RT100 TH350B TH417C

ARTICULATED TRUCK

D30D D25D D300E II

WHEELED EXCAVATOR

M322D MH M318D M318C M318D MH M322C M318C MH M315C M316C M313C

PNEUMATIC COMPACTOR

CW-16

INDUSTRIAL ENGINE

3304 3306 3412 3512 3516 3508 C15 D330C

QUARRY TRUCK

771D 771C

ASPHALT SCREED

8 FT

WHEEL SCRAPER

666B 631E 621E 633E 657B 623F 623E 637E 627B 666 657

TRACTOR

776 768C

GAS ENGINE

G398 G399 G379A G3306 G379 G3612 G3608 G3606

TRAILER

VFS70 VFS50

BULLDOZER

824S 834U 834S 7SU 7S LGP 8S 4S 10C 5A 5S 6A 6S 10S 7S 10U 8A 3S 3P 4A

PUMPER

CPT372 SPT343 SPT342

UNDERGROUND ART TRUCK

AD45B AD55 AD30

POWER MODULE

PM3456

LOAD HAUL DUMP

R1600G R1700G R1700 II R2900G R1600 R2900

MOTOR GRADER

120H 120G 120B 140B 140G 130G 16G 14G 12G 160G

WINCH

528 55

BACKHOE

D3 931

TRACK-TYPE TRACTOR

D10 D6R II D3B D4G D4H D4D D4E D5B D5H D6D D6E D6H D6 D5 D4E SR D7G2 D7G D7H D8K D8H D9H D6G2 XL

MARINE AUXILIARY

3608

MARINE ENGINE

3126 3208 C32 3408 3516 3512 3508 3616 C18 3612 3508C 3408B 3516B 3516C C280-16 C175-16 3512B C280-6 C280-8

PIPELAYER

561D 572G 583K 571G 594H

VIBRATORY COMPACTOR

CS-553 CS-551 CS-323 CS-563 CS-533 CP-323C CB-535B CB-614 CP-563 CP-323 CP-553 CB-434

RIPPER SCARIFIER

16G

GENERATOR SET

C32

ENGINE

3512E

COLD PLANER

PM-565

ENGINE - MACHINE

3208

CHALLENGER

65 65C 65B 65D 75C 85C 70C

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3408B 3408C 3304B 3306 3304 3412 3208 3412C C-12 3508 C280-16 3616 3408 3512 3516

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6540 MD6240 MD6640

RIPPER

977 951 955 6 5 4 10

SKID STEER LOADER

226B 216B 236 248 246 252B 216 242B 228 226 232B 236B

WHEEL FELLER BUNCHER

533

TRUCK

794 AC 793F OEM 775D 769D 769C 789 69D 773D 773G OEM

COMPACTOR

CB-34B XW CB-24B CB-22B CB-34B CC-24B CB-32B CC-34B

TRACK-TYPE LOADER

977K

Exibir Mais
Peças relacionadas
8T-8549: Contraporca Sextavada de Aço M12 com Inserção de Náilon
8T-8549: Contraporca Sextavada de Aço M12 com Inserção de Náilon

Contraporca Sextavada de Aço M12 Cat® com Inserção de Náilon

Entre em Contato com o Revendedor
Acesse nosso site

329-3356: Porca Sextavada M12 x 1,75 mm
329-3356: Porca Sextavada M12 x 1,75 mm

Métrica, Rosca Bruta UNC

Entre em Contato com o Revendedor
Acesse nosso site

6V-7687: Contraporca de cone M12 x 1,75 mm
6V-7687: Contraporca de cone M12 x 1,75 mm

Métrica

Entre em Contato com o Revendedor
Acesse nosso site

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

LOCALIZAR PEÇASSuporteMinha ContaRedes Sociais da CatIdioma