ZurückStartseiteSchneidwerkzeugeHardware und Halterung für SchneidwerkzeugUnterlegscheiben für Schneidwerkzeug5P-1076: 13,5 mm Innendurchmesser harte Passscheibe
ZurückStartseite
SchneidwerkzeugeHardware und Halterung für SchneidwerkzeugUnterlegscheiben für Schneidwerkzeug5P-1076: 13,5 mm Innendurchmesser harte Passscheibe
5P-1076: 13,5 mm Innendurchmesser harte Passscheibe
Product Images
5P-1076: 13,5 mm Innendurchmesser harte Passscheibe
Cat® Harte Passscheibe ist eine starre, flache Scheibe, die zur gleichmäßigen Lastverteilung und zur Vermeidung von Oberflächenschäden bei der Befestigung verwendet wird
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Teilediagramm für 5P-1076
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 5P-1076
Beschreibung: Gehärtete Unterlegscheiben, wie z. B. Teil # 5P-1076, werden für den Einsatz in kritischen Verbindungen empfohlen, um eine kontrollierte Montagefläche zu bieten und die vom Verbindungselement erzeugte Kontaktspannung auf ein Niveau zu senken, das das WInnendurchmessererlagermaterial tragen kann.
Cat Befestigungsteile werden für bestimmte Anwendungen unter Berücksichtigung von Größe, Festigkeit, Vorspannkraft und bisherigen Leistungen entwickelt. Diese Informationen stehen anderen Herstellern nicht zur Verfügung. Die Lebensdauer der Ersatzteile reicht bis zur Aufarbeitung bzw. entspricht der Lebensdauer der Maschine. Befestigungsteile von anderen Herstellern als Cat mögen für Ihre Maschine als brauchbar erscheinen, doch von allen Unternehmen sind wir mit Ihrer Ausrüstung am besten vertraut.
Merkmale: • Gehärteter Stahl • Beschichtung: Zink-Flocke • Innendurchmesser: 13,5 mm (0,53 Zoll) • Außendurchmesser: 30 mm (1,18 Zoll) • Dicke: 4 mm (0.16") • Passend für M12 oder 1/2 Zoll Schrauben
Anwendung: Cat Schrauben und zugehörige Unterlegscheiben und Muttern ergeben ein leistungsstarkes System, das konsistent hohe Klemmkräfte gewährleistet. Mit Cat Befestigungsteilen können Sie an Ihren Maschinen Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen, ganz gleich, um welche Anwendung es sich handelt oder wo sich Ihre Werkstatt befindet.
Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 5P-1076
Maßeinheit
USMetrisch
Unterlegscheibentyp: UNTERLEGSCHEIBE
Material-: GEHÄRTETER STAHL
Beschichtung: Zinklamellen bieten mittleren bis hohen Korrosionsschutz und wiederholbare Montageleistung durch eingebaute Schmierung. Salzsprühnebelbeständigkeit von 720 Stunden bis Rotrost. Beschichtungsfarbe – schwarz (M12 und kleiner), grau (größer als M12).
Innendurchmesser (mm): 13,5
Außendurchmesser (mm): 30
Materialbeschreibung: Gehärteter Stahl
Stärke (mm): 4
Passende Schraubengrößen (mm): M12
Innendurchmesser (Zoll): 0,531
Passende Schraubengrößen ('): 1/2
Innendurchmesser (mm): 13,5
Inside Diameter (in): 0.531
Außendurchmesser ('): 1,181
Outside Diameter (in): 1.181
Außendurchmesser (mm): 30
Stärke ('): 0,157
Innendurchmesser (ID) – 1 (mm): 13,5
Feinplanieren: Zinklamellenlack
Hinweise zur Beschichtung: Viele Unterlegscheiben werden von Caterpillar nun statt mit einer Zink-Beschichtung mit einem Zinklamellenlack versehen. Diese neue Beschichtung verlängert den Korrosionsschutz auf 720 Stunden. Bis der Vorrat mit der aktuellen Beschichtung aufgebraucht ist, erhalten Sie die Unterlegscheiben entweder mit Zink-Beschichtung oder mit Zinklamellenlack.
Außendurchmesser (AD) – 2 (mm): 30
Gehärtet: Ja
Stärke – 3 (mm): 4
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 5P-1076
GENERATOR
SR4B SR4 SR4BHV
TRUCK ENGINE
3176 C-10 C-12 3208 3176B 3116
INTEGRATED TOOLCARRIER
IT24F IT12B IT14G IT28G IT28F IT28B IT18B
WHEEL SKIDDER
525 518 528
MINI HYD EXCAVATOR
302.5 303 307-A
TRACK FELLER BUNCHER
1190 1390 TK751 1190T 1090
HARVESTER HEAD
HH55 HH65
RENEWABLE ENERGY
PGS1260 HD
EXCAVATOR
320-A L 320-A N 312C 315D L 321B 307 312C L 350-A L 350 L 320 GC M325D MH 320N 245B 320 L M325D L MH 323F SA 225 235 320-A 215 375-A 245 M312 M315 M318
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 5P-1076
GENERATOR
SR4B SR4 SR4BHV
TRUCK ENGINE
3176 C-10 C-12 3208 3176B 3116
INTEGRATED TOOLCARRIER
IT24F IT12B IT14G IT28G IT28F IT28B IT18B
WHEEL SKIDDER
525 518 528
MINI HYD EXCAVATOR
302.5 303 307-A
TRACK FELLER BUNCHER
1190 1390 TK751 1190T 1090
HARVESTER HEAD
HH55 HH65
RENEWABLE ENERGY
PGS1260 HD
EXCAVATOR
320-A L 320-A N 312C 315D L 321B 307 312C L 350-A L 350 L 320 GC M325D MH 320N 245B 320 L M325D L MH 323F SA 225 235 320-A 215 375-A 245 M312 M315 M318
Beschreibung: Gehärtete Unterlegscheiben, wie z. B. Teil # 5P-1076, werden für den Einsatz in kritischen Verbindungen empfohlen, um eine kontrollierte Montagefläche zu bieten und die vom Verbindungselement erzeugte Kontaktspannung auf ein Niveau zu senken, das das WInnendurchmessererlagermaterial tragen kann.
Cat Befestigungsteile werden für bestimmte Anwendungen unter Berücksichtigung von Größe, Festigkeit, Vorspannkraft und bisherigen Leistungen entwickelt. Diese Informationen stehen anderen Herstellern nicht zur Verfügung. Die Lebensdauer der Ersatzteile reicht bis zur Aufarbeitung bzw. entspricht der Lebensdauer der Maschine. Befestigungsteile von anderen Herstellern als Cat mögen für Ihre Maschine als brauchbar erscheinen, doch von allen Unternehmen sind wir mit Ihrer Ausrüstung am besten vertraut.
Merkmale: • Gehärteter Stahl • Beschichtung: Zink-Flocke • Innendurchmesser: 13,5 mm (0,53 Zoll) • Außendurchmesser: 30 mm (1,18 Zoll) • Dicke: 4 mm (0.16") • Passend für M12 oder 1/2 Zoll Schrauben
Anwendung: Cat Schrauben und zugehörige Unterlegscheiben und Muttern ergeben ein leistungsstarkes System, das konsistent hohe Klemmkräfte gewährleistet. Mit Cat Befestigungsteilen können Sie an Ihren Maschinen Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen, ganz gleich, um welche Anwendung es sich handelt oder wo sich Ihre Werkstatt befindet.
Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Garantieinformationen
Garantieinformationen
Im Allgemeinen beträgt die Garantie für Teile, die auf Parts.Cat.Com gekauft wurden, in Übereinstimmung mit der eingeschränkten Caterpillar-Garantie 12 Monate ab Rechnungsdatum. Die Teilegarantie deckt Material- und Verarbeitungsmängel während des gesamten Garantiezeitraums nach der Installation ab. Die vollständigen Garantiebestimmungen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler vor Ort.
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
Im Allgemeinen beträgt die Garantie für Teile, die auf Parts.Cat.Com gekauft wurden, in Übereinstimmung mit der eingeschränkten Caterpillar-Garantie 12 Monate ab Rechnungsdatum. Die Teilegarantie deckt Material- und Verarbeitungsmängel während des gesamten Garantiezeitraums nach der Installation ab. Die vollständigen Garantiebestimmungen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler vor Ort.
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
Beschichtung: Zinklamellen bieten mittleren bis hohen Korrosionsschutz und wiederholbare Montageleistung durch eingebaute Schmierung. Salzsprühnebelbeständigkeit von 720 Stunden bis Rotrost. Beschichtungsfarbe – schwarz (M12 und kleiner), grau (größer als M12).
Innendurchmesser (mm): 13,5
Außendurchmesser (mm): 30
Materialbeschreibung: Gehärteter Stahl
Stärke (mm): 4
Passende Schraubengrößen (mm): M12
Innendurchmesser (Zoll): 0,531
Passende Schraubengrößen ('): 1/2
Innendurchmesser (mm): 13,5
Inside Diameter (in): 0.531
Außendurchmesser ('): 1,181
Outside Diameter (in): 1.181
Außendurchmesser (mm): 30
Stärke ('): 0,157
Innendurchmesser (ID) – 1 (mm): 13,5
Feinplanieren: Zinklamellenlack
Hinweise zur Beschichtung: Viele Unterlegscheiben werden von Caterpillar nun statt mit einer Zink-Beschichtung mit einem Zinklamellenlack versehen. Diese neue Beschichtung verlängert den Korrosionsschutz auf 720 Stunden. Bis der Vorrat mit der aktuellen Beschichtung aufgebraucht ist, erhalten Sie die Unterlegscheiben entweder mit Zink-Beschichtung oder mit Zinklamellenlack.
Außendurchmesser (AD) – 2 (mm): 30
Gehärtet: Ja
Stärke – 3 (mm): 4
Mehr anzeigen
Teilediagramm für 5P-1076
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Kompatibel mit Ihrer Maschine?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
TeileAnbaugeräteAnbaugeräteAufreißerBallengreiferBallenspießeBaumstumpffräsenBodenfräsenBuschhäckslerErdbohrerGabelnGrabenzieherGreiferHämmerHämmerHammer-WerkzeugeHammerhalterungenHammerleitungenHämmerKaltfräsenKehrbesenKreiselmäherLastarmeLöffelgreiferMulcherRechenSchaufeln - HeckbaggerSchaufeln - Minibagger (0-10T)Schaufeln - Mittlerer RadladerSchaufeln – Kleine RadladerSchaufeln – KompaktladerSchaufeln – kompakte RadladerSchildeSchneeflügelSchneefräsenSchneepflügeSchneeschieberSchnellwechslerAntriebsstrangAntriebsstrangAchsen und KomponentenAchsen und KomponentenAchsenAchsenkomponentenAndere Antriebsstrang-KomponentenAndere Antriebsstrang-KomponentenAdapter und ArmaturenAndere Antriebsstrang-KomponentenAntriebsgruppenAntriebsstrang-BaugruppenAntriebsstrang-InnenbremslamellenAntriebsstrang-PumpenventileAntriebsstrang-ReibscheibenAntriebsstrangwellen und WellenbaugruppenAntriebsketten und KettenräderAntriebsketten und KettenräderAntriebskettenAntriebskettenräderAntriebsstrang-Reparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang-Reparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang- und LenkungssätzeAntriebsstranglager-DichtungssätzeAntriebsstranglagersätzeAntriebsstrangfilter und -FlüssigkeitenAntriebsstrangfilter und -FlüssigkeitenAntriebsstrang-FlüssigkeitenAntriebsstrangfilterAntriebswellen und GelenkeAntriebswellen und GelenkeAndere Antriebswellen- und GelenkkomponentenAntriebswellenAntriebswellenplattenGelenkeBremsen und KomponentenBremsen und KomponentenAndere BremsenkomponentenBremsbackenbaugruppenBremsbehälterBremsbelägeBremsenBremsnabenBremstrommelnFeststellbremsscheibenHauptbremszylinderHydraulische BremsventileNockenwellenDifferenzialeDifferenzialeAndere Differenzial-KomponentenDifferenzial-KreuzeDifferenzial-PlattenDifferenzial-ReibscheibenDifferenzial-ZahnräderDifferenzialgehäuseDifferenzialgehäuse und GehäusebaugruppenDifferenzialgruppenDifferenziallagerDifferenziallagersätzeDifferenzialträgerDrehmomentwandler und KomponentenDrehmomentwandler und KomponentenDrehmomentwandlerDrehmomentwandler-KomponentenDrehmomentwandlerlagerGabeln und GabelköpfeGabeln und GabelköpfeGabelköpfeGabelnGetriebe und KomponentenGetriebe und KomponentenAndere GetriebekomponentenGetriebebaugruppenGetriebedichtungssätzeGetriebegehäuse und BaugruppenGetriebelagerGetriebelagersätzeGetriebelamellenGetriebereibscheibenGetrieberotorGetriebezahnräderKupplungen und KomponentenKupplungen und KomponentenKupplung-BremsnabeKupplungenKupplungsgehäuseKupplungslamellenLenkungLenkungAndere LenkungskomponentenLenkungs-ReibscheibenLenkungsplattenReifen und FelgenReifen und FelgenFelgenFelgenkomponentenMontagescheibenReifen und ReifenkomponentenSchmutzfängerScheibenSeitenantriebSeitenantriebAndere Seitenantrieb-KomponentenReibscheibenSeitenantrieb-DämpferplattenSeitenantrieb-GleitringdichtungenSeitenantriebeSeitenantrieblamellenSeitenantriebslagerSeitenantriebslagersätzeSeitenantriebsräderZahnräderZahnräderAndere ZahnräderPlanetengetriebePumpenzahnräderSonnenräderZahnkränzeBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileAndere SchneidwerkzeugeBefestigungsteileBolzenDrahtseile, Kabel und KettenFedernHalter mit Aufhängeöse und KomponentenHebekomponentenIsolierlagerScharniereSchellenSchlüsselSicherungs-/SprengringeSphärische KugelnStangenköpfe und SteuerstangenStoßfängerTüllenUnterlegscheiben und DistanzstückeDichtungen und O-RingeDichtungen und O-RingeAndere DichtungenD-RingeDichtscheibenDichtungenDichtungen für KraftstoffanlagenDichtungsstreifenEinpresselementeFenster- und VerkleidungsdichtungenGroßdichtungenKolben mit loser DichtkippeMetallringeO-RingeRechteckige Dichtungen und RingeRotierendStützringeSätzeVierfachringeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen und GleitlagerAndere Gelenkbolzen und GleitlagerAndere Stifte und BolzenGelenkbolzenGlatte BolzenGleitlagerHalteriegelstifte und KomponentenKonische BolzenKopfschraubenLaschenbolzen-Baugruppen und KomponentenSicherungsringbolzenStifte mit unterschiedlichem AußendurchmesserGriffe, Schnäpper und HandhebelGriffe, Schnäpper und HandhebelFahrerkabinen-HandgriffeFahrerkabinen-HandhebelFahrerkabinen-SchnäpperFahrerkabinen-TürgriffeInformationen, Botschaften und MarketingInformationen, Botschaften und MarketingAndere KennungskomponentenFolienPlattenTagsKanäle und RohreKanäle und RohreStandardkanäleStrukturrohreU-KanäleLager und BuchsenLager und BuchsenAndere Lager und BuchsenBeinaufnahmenDrehzapfenHalbringHalterungenKappenManschettenRollelementeSphärische GleitlagerO-Ring-SätzeRiemen und RiemenscheibenRiemen und RiemenscheibenRiemenRiemenscheibenSchaum, Isolierung und LaufbuchsenSchaum, Isolierung und LaufbuchsenDreieckeFahrerkabinen-IsolierungHitzeschildeIrregulärIsolierungsgruppen und -BaugruppenRechteckig-quadratischRohrförmige AbgasmanschettenRundSchläuche und LeitungenSortiment von BefestigungselementenStangen, Platten und WinkelhalterungenStangen, Platten und WinkelhalterungenAndere Stangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen FormenQuadratische, sechseckige und runde StangenUnregelmäßige PlattenWinkelhalterungenElektrik und ElektronikElektrik und ElektronikAlarme und SignalhörnerAlarme und SignalhörnerAlarmeSignalhörnerAndere Elektrik- und ElektronikkomponentenBasiskomponentenBasiskomponentenDiodenDrehstromgeneratorenGeneratorenGleichrichterKondensatorenKühlkörperMagneteMotorenReglerRelaisSammelschienenSchutzschalter und SicherungenSpulenStarterUmformerWiderständeBatterienBatterienAndere BatterienBatteriekomponentenSchwergut (HD)Standardeinsatz (GD)Unterbrechungsfreie StromversorgungBeleuchtungs- und LeuchtenzubehörBeleuchtungs- und LeuchtenzubehörBeleuchtungLeuchtenzubehörElektrische BedienelementeElektrische BedienelementeAndere Fahrerkabinen-BedienelementeDreh- und TippschaltermoduleFahrerkabinen-SchalterFahrerkabinen-Tasten und -KnöpfeHeizung und KlimaJoystick-KomponentenJoysticksKamerasSchalt- und MuldenhubhebelScheibenwischerschalterSchäfteTastenfelderElektro- und Elektronik-Reparatur- und ServicesätzeFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-AnzeigeFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-InstrumentengruppenFahrerkabinen-EntertainmentsystemeFahrerkabinen-EntertainmentsystemeAntenneLautsprecher und SchutzgitterRadiosRadiozubehörSteckdoseUSB-AnschlussHeizungenKabelstränge und KabelKabelstränge und KabelAndere Anschlüsse und KlemmenAndere Kabelstränge und KabelAnschlüsseBulkmaterialienKabelbaugruppenKabelgruppenKabelkanäleKabelstrangbaugruppenSteckverbinderKlemmenblöckeRadios und RadiozubehörRadios und RadiozubehörRadiosRadiozubehörSchaltkästenSensoren und SchalterSensoren und SchalterAdvanced-SensorenAndere Sensoren und SchalterDrehzahl- und ZündzeitpunktsensorenDruckschalterDrucksensorenEmissionssensorenFüllstandsensorenLidarPositionssensorenRadarSensor- und SchalterkomponentenTelematikTemperaturschalterTemperatursensorenSichtsystemeStromStromAndere Leistungswandler-KomponentenBatterienDrehstromgeneratorenGeneratorenLeistungssteuerungMotorenSoftwareSpeicherkarten und FestplattenStarterTransformatorenWechselrichterTelematikZustandsüberwachungFahrerkabineFahrerkabineAlarme und SignalhörnerAlarme und SignalhörnerAlarmeSignalhörnerAndere FahrerkabinenkomponentenDichtungsstreifen und Dichtungen für Fahrerkabinen-Fenster und -VerkleidungenDichtungsstreifen und Dichtungen für Fahrerkabinen-Fenster und -VerkleidungenDichtungsstreifenFenster- und VerkleidungsdichtungenElektrische Bedienungselemente im FahrerhausElektrische Bedienungselemente im FahrerhausAndere Fahrerkabinen-BedienelementeDreh- und TippschaltermoduleFahrerkabinen-SchalterFahrerkabinen-Tasten und -KnöpfeHeizung und KlimaJoystick-KomponentenJoysticksKamerasScheibenwischerschalterSchäfteTastenfelderFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-AnzeigenAnzeigenFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-InstrumentengruppenFahrerkabinen-EntertainmentsystemeFahrerkabinen-EntertainmentsystemeAntenneLautsprecher und SchutzgitterRadiosRadiozubehörSteckdosenUSB-AnschlüsseFahrerkabinen-KlimaanlagenFahrerkabinen-KlimaanlagenAndere Fahrerkabinen-KlimaanlagenkomponentenFahrerkabinen-Druckspeicher, -Empfänger und -TrocknerFahrerkabinen-GebläseFahrerkabinen-KlimaanlagenbaugruppenFahrerkabinen-KältemittelkompressorenFahrerkabinen-LeitungssystemeFahrerkabinen-ThermostateFahrerkabinen-VerdampferKabinenluftfilterLuftausströmerFahrerkabinen-SchutzdächerFahrerkabinen-SicherheitFahrerkabinen-SichtbarkeitFahrerkabinen-SichtbarkeitAndere Fenster- und GlaskomponentenAndere SichtbarkeitskomponentenBlendenFenster und GlasFrontscheibenwischer, -Wascher und -KomponentenRückspiegelSichtsystemeSonnenblendenWaschanlagenflüssigkeitstanksFahrerkabinenbaugruppenFahrerkabinentürenFahrerkabinentürenFahrerkabinen-HandgriffeFahrerkabinen-HandhebelFahrerkabinen-SchnäpperFahrerkabinen-TürgriffeFahrerkabinentür-BaugruppenInnenraumInnenraumFahrerkabinen-AufbewahrungskästenFahrerkabinen-FußmattenFahrerkabinen-Instrumententafeln und -VerkleidungenFahrerkabinen-IsolierungFahrerkabinen-NotausstiegkomponentenFahrerkabinen-Sitze und -KomponentenMechanische Bedienungselemente im FahrerhausMechanische Bedienungselemente im FahrerhausAndere BedienersteuerungskomponentenFußpedaleLenkräderMechanische SteuerhebelTelematikFilter und FlüssigkeitenFilter und FlüssigkeitenFilterFilterAndere Filter und FilterkomponentenEntlüfterHydraulik- und GetriebefilterKraftstofffilter und Kraftstoff-WasserabscheiderKühlmittelzusätzeLuftfilterLuftfilterMotorölfilter und KomponentenNachbehandlung/DEFSchmiersystemfilterSiebeFlüssigkeitenFlüssigkeitenKühlmittelNachbehandlung/Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF)SchmierfetteÖleHydraulikHydraulikAndere HydraulikkomponentenHydraulikdruckspeicher und KomponentenHydraulikhammerbauteileHydraulikpumpen, Motoren und KomponentenHydraulikpumpen, Motoren und KomponentenAndere Hydraulikpumpen und -MotorenAndere Hydraulikpumpen und MotorkomponentenHydraulikmotorenHydraulikpumpenHydraulikreparatur- und ServicesätzeHydraulikreparatur- und ServicesätzeAllgemeine Hydraulikreparatur- und ServicesätzeHydraulikzylinderdichtungssätzeHydrauliktanks, Behälter und andere TankkomponentenHydrauliktanks, Behälter und andere TankkomponentenHydrauliktankkomponentenHydrauliktanks und -BehälterHydraulikventilgruppen und KomponentenHydraulikventilgruppen und KomponentenAndere HydraulikventileHydraulik-HauptsteuerventileHydraulik-JoystickventileHydraulik-PatronenventileHydraulikventil-KomponentenHydraulische BremsventileInline-HydraulikventileManuell betätigte VentileHydraulikzylinder und KomponentenHydraulikzylinder und KomponentenAndere ZylinderkomponentenHydraulikzylinderdichtungenHydraulikzylinderdichtungssätzeHydraulikzylindergruppenHydraulikzylinderrohr und -MantelbaugruppenHydraulikzylinderstangen und -StangenbaugruppenHydraulikzylinderdichtungssätzeKarosserie und andere SystemkomponentenKarosserie und andere SystemkomponentenAndere Abdeckungen und StützenAndere Abdeckungen und StützenKundenspezifische StützenKundenspezifische rohrförmige StützenMetallische AbdeckungenNicht-metallische Abdeckungen und StützenFeuerlöschanlage und KomponentenFeuerlöschanlage und KomponentenAktuatorenDüsenFeuerlöscherSteuergeräte und ModuleKundenspezifische StrukturenLeichte Rahmen und Aufbau-FertigungenLeichte Rahmen und Aufbau-FertigungenAndere leichte FertigungenGehäuse und KlappenGitter und SiebeHandläufeHebel und GliederKetten-SchutzblecheLaufstege und ArbeitsbühnenLeiternRadkotflügelTreppenTritteTrittstufenSchmiersystemeSchmiersystemeSchmiermittelventile und EinspritzdüsenSchmiernippelSchmierpumpenSchutzvorrichtungenSchwere Rahmen und Aufbau-FertigungenSchwere Rahmen und Aufbau-FertigungenAndere schwere FertigungenExterne ROPSFass-, Hub- und VerschiebestrukturenKontergewicht und BallasteLaufwerkeMulden und AuskleidungenNutzlast-TragestrukturRahmenVerdichterräderSchürfkübel-Elevator- und AusstoßersystemeTanks und KomponentenTanks und KomponentenAndere TankkomponentenAnzeigenDEF-TanksDruckdeckelDruckluftbehälterKraftstofftanksSprühanlagentanksWaschanlagenflüssigkeitstanksLaufwerkLaufwerkDichtungenDichtungenGleitringgruppenGummivorspannringeO-RingeRingeStützringe und RechteckdichtungenDrehgestelleDrehgestelleBolzen und PatronenDrehgestelleGummikettenKetteneinstellungKetteneinstellungKettenspannrad- und KettenspannerkomponentenQuertraversenRückstoßgruppen und -teileKettenkomponentenKettenkomponentenBodenplattenEinsätzeKettenbolzenKettendichtungenKettengliederKettenplattenKettensträngeKomplettkettenKomplettkettensegmenteLagerhülsenPatronenbaugruppeSonstige KettenkomponentenKomponenten für Gummiketten-LaufwerkeKomponenten für Gummiketten-LaufwerkeDeltaladerKettenräderSonstige KomponentenSpannrollenWalzenKonstruktionselementeKonstruktionselementePlatten und HalterungenRahmenbaugruppenLaufwerk-BefestigungsteileLaufwerk-BefestigungsteileMutternSchraubenUnterlegscheibenLaufwerkssätzeLaufwerkssätzeKettenglied-GruppensätzeKettenpolster-GruppensätzeKettenrad-GruppensätzeLaufrollen-GruppensätzeLaufwerk-AusführungenLeitradgruppensätzeSchutzvorrichtungssätzeTragrollen-GruppensätzeRollenkomponentenRollenkomponentenBefestigungskappen, Befestigungsblöcke und LagerhalterungenFelgenGegossene und geschmiedete LeiträderGleitschuheKettenräder und SegmenteKomponenten für geschweißte LeiträderLaufrollenLaufrollengruppenLaufrollenkörper-BaugruppenLeitradbaugruppenLeitradgruppenLeitradgruppen vornRingeSonstige RollenkomponentenTragrollengruppenTragrollenkörper-BaugruppenWellenSonstige LaufwerksteileSonstige LaufwerksteileBolzenBuchsen und LagerDistanzringeWellenWachenMotorMotorAbgassystemAbgassystemAbgasbälgeAbgaskrümmer und KrümmerkomponentenAbgasleitungenAbgasrohreAbgasrohreAndere AbgassystemkomponentenAuslassventileEinlasskomponentenLadedruckreglerNachbehandlungssysteme und KomponentenSchalldämpferFEAD und GehäusesystemeFEAD und GehäusesystemeFEAD und LüfterantriebshalterungenKurbelwellenadapterLüfteradapterLüfterantriebsgruppenPumpen und ZusatzadapterVordere und hintere GehäuseKraftstoffsystemKraftstoffsystemAktuatorenAndere Komponenten des KraftstoffsystemsDichtungen für KraftstoffanlagenEinspritzdüsenKraftstoffdruckKraftstoffeinspritzelementeKraftstoffförderpumpenKraftstoffleistenKraftstoffleitungen/HochdruckleitungenKraftstoffsystemventileKraftstofftanksVergaser und DrehzahlreglerKühlsystemKühlsystemAndere KühlsystemkomponentenKühler und KomponentenKühlmoduleKühlvorrichtungenLadeluftkühler und KomponentenLüfter und KomponentenTanks und KomponentenThermostateWasserpumpen und -KomponentenWärmetauscherÖlkühlerLuft- und Hydraulik-StartersystemeLuft- und Hydraulik-StartersystemeKurbelwellen-DrehvorrichtungenSchalldämpferSchmieranlagenStarterVentileY-SiebeÄtherventileMotoren und MotorblöckeMotoren und MotorblöckeAndere MotorausführungenMotorenRumpfmotorenTeilmotorenZylinderblockkomponentenZylinderblöckeZylinderkurbelgehäuseMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorfilterMotorflüssigkeitenMotorreparatur- und ServicesätzeMotorgetriebeMotorkomponentenMotorkomponentenKolben und andere KolbenkomponentenLuftkompressoren und KomponentenMotorabdeckungenMotorlagerMotorträger und -StützenNockenwellenNockenwellensätzeRotierende MotorkomponentenZylinderköpfe und KomponentenMotorüberholungssätzeMotorüberholungssätzeStraßenanwendungenRiemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferRiemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferAndere Riemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferMotor-SchwingungsdämpferMotorriemenMotorriemenscheibenSchmiersystemSchmiersystemAndere SchmierungskomponentenEntlüfterEntsorgungs- und OCV-LeitungenGeschlossene Kurbelgehäuseentlüftung (CCV)ReglerÖlauffrischungssystem-VentilbaugruppeÖleinfüllstutzenÖlleitungenÖlpumpenÖlpumpenkomponentenÖlwannenTurbosystemTurbosystemAndere TurbokomponentenDiffusoren und DüsenGehäuse und AbdeckungenTurbolader und TurboladergruppenTurboladerlaufzeugeVentiltriebVentiltriebAktuatorenAndere VentilkomponentenAndere VentiltriebkomponentenBrückeGestängeKipphebelMotorbremsenNockenwellenNockenwellensätzeStößelwelleVentildreherVentileZündung/elektrisches SystemZündung/elektrisches SystemDrehstromgeneratorenStarterZündkerzenZündungenÖldunstfühlerNachrüst- und ReparatursätzeNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeNachrüstsätzeAndere NachrüstsätzeEmissionen und VorschriftenErgonomie und KomfortLeistung und ProduktivitätSchutzvorrichtungenSicherheitSicherheit und SichtbarkeitTelematikWartungsverbesserungReparatur- und ServicesätzeReparatur- und ServicesätzeAndere Reparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungElektronikGelenkbolzensätzeHydraulikLaufwerkMotorenSchneidwerkzeugeWartungSchläuche und LeitungenSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter und KomponentenAnschlussstückeArmaturenKundenspezifische AdapterHybrid-Schlauch- und RohrbaugruppenKappen und StopfenKappen und StopfenAndere Kappen und StopfenKappenStopfenStopfenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenLeitungenRohreRohrkomponentenRohrleitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenHeizungs- und KältemittelschläucheHochdruckschläucheKraftstoffschläucheKühlmittelschläucheMittel- bis HochdruckschläucheMitteldruckschläucheMotor- und BremsschläuchePilot- und ThermoplastschläucheSaugschläuche und RücklaufschläucheSchlauchleitungenSchlauchmeterwareSchlauchschutzteileSchläuche mit fester LängeSchneidwerkzeugeSchneidwerkzeugeAndere SchneidwerkzeugAndere SchneidwerkzeugDrahtseilMulcherzähneBohrwerkzeuge für den SchneidwerkzeugBohrwerkzeuge für den SchneidwerkzeugDreikegel-BohrdüsenDreikegel-BohrerImlochhammer-BaugruppenImlochhammerbohrerSenkbohrhammer-AdapterGrader Bit-SystemeGrader Bit-SystemeGrader Bit-AdapterplatinenGrader-BitsWinkelplatten für Grader-BitsGrader-Schneidmesser und -EndstückeGrader-Schneidmesser und -EndstückeGrader-Endbit-OverlaysGrader-EndbitsPlanierraupen-SchneidmesserHardware und Halterung für SchneidwerkzeugHardware und Halterung für SchneidwerkzeugBefestigungsösen für SchneidwerkzeugCapSure-HüllenCapSure-SchlösserKappen und Stopfen für SchneidwerkzeugSchneidwerkzeugbolzenSchneidwerkzeughalterSchneidwerkzeugmutternSchneidwerkzeugstifteSteinabweiserUnterlegscheiben für SchneidwerkzeugLöffelzähne und AdaptersystemeLöffelzähne und AdaptersystemeAdapterAdapterabdeckungenKastenzähneLippen- und AdapterreparaturnasenSchaufelzähneZahnkupplungenZahnschienenPolterschild Schneidmesser und EckmesserPolterschild Schneidmesser und EckmesserSchar EckmesserSchneidmesser für KastenmesserSchaber-SchneidwerkzeugSchaber-SchneidwerkzeugSchaberaufzug und AuswerferteileSchaberfräserSchaberschneidmesserSchaufelbodenkanten und -lippenSchaufelbodenkanten und -lippenGegossene LippenGrundkantenbaugruppenGrundmesserSchaufelecken und EckenschutzSchaufelecken und EckenschutzEckenschutz für SchaufelSchaufeleckenSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser und KantenschutzHalbe PfeilsegmenteHalbpfeil-EndstückeHalbpfeil-SchneidmesserLöffel-EckmesserModulare AbdeckungenObere AbdeckungSchaufelnivellierungskantenSchaufelschneidkantensegmenteSchaufelschneidmesserVerschleißklappenSchneidwerkzeug für Aufreißer und VertikutiererSchneidwerkzeug für Aufreißer und VertikutiererAufreißerschäfteAufreißzähneReparaturnasen für AufreißerschäfteRipperschaftschutzVertikutiererstieleVertikutiererzähneSchneidwerkzeug für VerdichtungsräderSchneidwerkzeug für VerdichtungsräderVerdichterrad-ZahnbasenVerdichterrad-ZahnbaugruppenVerdichterradzähneSeitenschneider und SeitenleistenschutzSeitenschneider und SeitenleistenschutzSeitenleistenschutz-ScherblöckeSeitenschneidenschutzSeitenschneiderSeitenwand-VerschleißkappenVerschleißplattenVerschleißplattenBodenkanten-VerschleißplattenFersenplattenHintere Drag BarsLiner-VerschleißplattenSchaufel-Verschleißplatten hintenSeitenleisten-VerschleißplattenSkiplattenSohlenplattenVerschleißschutzVerschleißschutzGrundmesserseitenschutzKantenschutzRunder VerschleißschutzSchnellwechsel-Verschleißplattensystem (MAWPS)SchraubenschutzVerschleißblöckeVerschleißbügelVerschleißleistenVerschleißschienenÜberrollbügelWartungswerkzeuge und Messgeräte für SchneidwerkzeugWartungswerkzeuge und Messgeräte für SchneidwerkzeugMessgeräte für SchneidwerkzeugWerkzeuge für die Wartung von SchneidwerkzeugWerkzeuge zum Pflastern von SchneidwerkzeugWerkzeuge zum Pflastern von SchneidwerkzeugPflaster-AbziehplattenPflasterfräserWerkstattmaterialienWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere WerkstattprodukteHausmeisterprodukteVorhängeschlösserWerkstattleiternBatteriepflegeausrüstungBänderLackeMetallarbeitenMetallarbeitenMetallreparaturZerspanungProbenentnahmeausrüstungPumpenSchleifmittelSchleifmittelAndere SchleifmittelScheibenSchleifbürstenSchleifscheibenTücher und WischtücherVerpackungsmaterial und -ZubehörWerkstatt-BodenmattenWerkstatt-SicherheitsmaterialienWerkstatt-SicherheitsmaterialienAbsorptionsmittel und ÜberlaufsätzePersönliche SchutzausrüstungVerunreinigungsschutzWerkstattbeleuchtung und ElektroprodukteWerkstattbeleuchtung und ElektroprodukteAndere ElektroprodukteArbeitsscheinwerfer und VerlängerungskabelTaschenlampen und BatterienWerkzeugeWerkzeugeDrehmomentwerkzeugeDruckluftwerkzeugeHandwerkzeugeHämmer und GleithämmerMeißel und AhlenRatschen und AufsätzeSchmierpressenSchraubendreherSchraubenschlüsselStemmeisenWasserwaagen, Messgeräte und AnzeigenWerkzeugkästenWerkzeugsätzeZangenBestelloptionenOptionen für selbst ausgeführte WartungsarbeitenCat Reman-ProdukteWartungskitsCat® Merchandise
TeileAnbaugeräteAnbaugeräteAufreißerBallengreiferBallenspießeBaumstumpffräsenBodenfräsenBuschhäckslerErdbohrerGabelnGrabenzieherGreiferHämmerHämmerHammer-WerkzeugeHammerhalterungenHammerleitungenHämmerKaltfräsenKehrbesenKreiselmäherLastarmeLöffelgreiferMulcherRechenSchaufeln - HeckbaggerSchaufeln - Minibagger (0-10T)Schaufeln - Mittlerer RadladerSchaufeln – Kleine RadladerSchaufeln – KompaktladerSchaufeln – kompakte RadladerSchildeSchneeflügelSchneefräsenSchneepflügeSchneeschieberSchnellwechslerAntriebsstrangAntriebsstrangAchsen und KomponentenAchsen und KomponentenAchsenAchsenkomponentenAndere Antriebsstrang-KomponentenAndere Antriebsstrang-KomponentenAdapter und ArmaturenAndere Antriebsstrang-KomponentenAntriebsgruppenAntriebsstrang-BaugruppenAntriebsstrang-InnenbremslamellenAntriebsstrang-PumpenventileAntriebsstrang-ReibscheibenAntriebsstrangwellen und WellenbaugruppenAntriebsketten und KettenräderAntriebsketten und KettenräderAntriebskettenAntriebskettenräderAntriebsstrang-Reparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang-Reparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang- und LenkungssätzeAntriebsstranglager-DichtungssätzeAntriebsstranglagersätzeAntriebsstrangfilter und -FlüssigkeitenAntriebsstrangfilter und -FlüssigkeitenAntriebsstrang-FlüssigkeitenAntriebsstrangfilterAntriebswellen und GelenkeAntriebswellen und GelenkeAndere Antriebswellen- und GelenkkomponentenAntriebswellenAntriebswellenplattenGelenkeBremsen und KomponentenBremsen und KomponentenAndere BremsenkomponentenBremsbackenbaugruppenBremsbehälterBremsbelägeBremsenBremsnabenBremstrommelnFeststellbremsscheibenHauptbremszylinderHydraulische BremsventileNockenwellenDifferenzialeDifferenzialeAndere Differenzial-KomponentenDifferenzial-KreuzeDifferenzial-PlattenDifferenzial-ReibscheibenDifferenzial-ZahnräderDifferenzialgehäuseDifferenzialgehäuse und GehäusebaugruppenDifferenzialgruppenDifferenziallagerDifferenziallagersätzeDifferenzialträgerDrehmomentwandler und KomponentenDrehmomentwandler und KomponentenDrehmomentwandlerDrehmomentwandler-KomponentenDrehmomentwandlerlagerGabeln und GabelköpfeGabeln und GabelköpfeGabelköpfeGabelnGetriebe und KomponentenGetriebe und KomponentenAndere GetriebekomponentenGetriebebaugruppenGetriebedichtungssätzeGetriebegehäuse und BaugruppenGetriebelagerGetriebelagersätzeGetriebelamellenGetriebereibscheibenGetrieberotorGetriebezahnräderKupplungen und KomponentenKupplungen und KomponentenKupplung-BremsnabeKupplungenKupplungsgehäuseKupplungslamellenLenkungLenkungAndere LenkungskomponentenLenkungs-ReibscheibenLenkungsplattenReifen und FelgenReifen und FelgenFelgenFelgenkomponentenMontagescheibenReifen und ReifenkomponentenSchmutzfängerScheibenSeitenantriebSeitenantriebAndere Seitenantrieb-KomponentenReibscheibenSeitenantrieb-DämpferplattenSeitenantrieb-GleitringdichtungenSeitenantriebeSeitenantrieblamellenSeitenantriebslagerSeitenantriebslagersätzeSeitenantriebsräderZahnräderZahnräderAndere ZahnräderPlanetengetriebePumpenzahnräderSonnenräderZahnkränzeBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileAndere SchneidwerkzeugeBefestigungsteileBolzenDrahtseile, Kabel und KettenFedernHalter mit Aufhängeöse und KomponentenHebekomponentenIsolierlagerScharniereSchellenSchlüsselSicherungs-/SprengringeSphärische KugelnStangenköpfe und SteuerstangenStoßfängerTüllenUnterlegscheiben und DistanzstückeDichtungen und O-RingeDichtungen und O-RingeAndere DichtungenD-RingeDichtscheibenDichtungenDichtungen für KraftstoffanlagenDichtungsstreifenEinpresselementeFenster- und VerkleidungsdichtungenGroßdichtungenKolben mit loser DichtkippeMetallringeO-RingeRechteckige Dichtungen und RingeRotierendStützringeSätzeVierfachringeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen und GleitlagerAndere Gelenkbolzen und GleitlagerAndere Stifte und BolzenGelenkbolzenGlatte BolzenGleitlagerHalteriegelstifte und KomponentenKonische BolzenKopfschraubenLaschenbolzen-Baugruppen und KomponentenSicherungsringbolzenStifte mit unterschiedlichem AußendurchmesserGriffe, Schnäpper und HandhebelGriffe, Schnäpper und HandhebelFahrerkabinen-HandgriffeFahrerkabinen-HandhebelFahrerkabinen-SchnäpperFahrerkabinen-TürgriffeInformationen, Botschaften und MarketingInformationen, Botschaften und MarketingAndere KennungskomponentenFolienPlattenTagsKanäle und RohreKanäle und RohreStandardkanäleStrukturrohreU-KanäleLager und BuchsenLager und BuchsenAndere Lager und BuchsenBeinaufnahmenDrehzapfenHalbringHalterungenKappenManschettenRollelementeSphärische GleitlagerO-Ring-SätzeRiemen und RiemenscheibenRiemen und RiemenscheibenRiemenRiemenscheibenSchaum, Isolierung und LaufbuchsenSchaum, Isolierung und LaufbuchsenDreieckeFahrerkabinen-IsolierungHitzeschildeIrregulärIsolierungsgruppen und -BaugruppenRechteckig-quadratischRohrförmige AbgasmanschettenRundSchläuche und LeitungenSortiment von BefestigungselementenStangen, Platten und WinkelhalterungenStangen, Platten und WinkelhalterungenAndere Stangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen FormenQuadratische, sechseckige und runde StangenUnregelmäßige PlattenWinkelhalterungenElektrik und ElektronikElektrik und ElektronikAlarme und SignalhörnerAlarme und SignalhörnerAlarmeSignalhörnerAndere Elektrik- und ElektronikkomponentenBasiskomponentenBasiskomponentenDiodenDrehstromgeneratorenGeneratorenGleichrichterKondensatorenKühlkörperMagneteMotorenReglerRelaisSammelschienenSchutzschalter und SicherungenSpulenStarterUmformerWiderständeBatterienBatterienAndere BatterienBatteriekomponentenSchwergut (HD)Standardeinsatz (GD)Unterbrechungsfreie StromversorgungBeleuchtungs- und LeuchtenzubehörBeleuchtungs- und LeuchtenzubehörBeleuchtungLeuchtenzubehörElektrische BedienelementeElektrische BedienelementeAndere Fahrerkabinen-BedienelementeDreh- und TippschaltermoduleFahrerkabinen-SchalterFahrerkabinen-Tasten und -KnöpfeHeizung und KlimaJoystick-KomponentenJoysticksKamerasSchalt- und MuldenhubhebelScheibenwischerschalterSchäfteTastenfelderElektro- und Elektronik-Reparatur- und ServicesätzeFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-AnzeigeFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-InstrumentengruppenFahrerkabinen-EntertainmentsystemeFahrerkabinen-EntertainmentsystemeAntenneLautsprecher und SchutzgitterRadiosRadiozubehörSteckdoseUSB-AnschlussHeizungenKabelstränge und KabelKabelstränge und KabelAndere Anschlüsse und KlemmenAndere Kabelstränge und KabelAnschlüsseBulkmaterialienKabelbaugruppenKabelgruppenKabelkanäleKabelstrangbaugruppenSteckverbinderKlemmenblöckeRadios und RadiozubehörRadios und RadiozubehörRadiosRadiozubehörSchaltkästenSensoren und SchalterSensoren und SchalterAdvanced-SensorenAndere Sensoren und SchalterDrehzahl- und ZündzeitpunktsensorenDruckschalterDrucksensorenEmissionssensorenFüllstandsensorenLidarPositionssensorenRadarSensor- und SchalterkomponentenTelematikTemperaturschalterTemperatursensorenSichtsystemeStromStromAndere Leistungswandler-KomponentenBatterienDrehstromgeneratorenGeneratorenLeistungssteuerungMotorenSoftwareSpeicherkarten und FestplattenStarterTransformatorenWechselrichterTelematikZustandsüberwachungFahrerkabineFahrerkabineAlarme und SignalhörnerAlarme und SignalhörnerAlarmeSignalhörnerAndere FahrerkabinenkomponentenDichtungsstreifen und Dichtungen für Fahrerkabinen-Fenster und -VerkleidungenDichtungsstreifen und Dichtungen für Fahrerkabinen-Fenster und -VerkleidungenDichtungsstreifenFenster- und VerkleidungsdichtungenElektrische Bedienungselemente im FahrerhausElektrische Bedienungselemente im FahrerhausAndere Fahrerkabinen-BedienelementeDreh- und TippschaltermoduleFahrerkabinen-SchalterFahrerkabinen-Tasten und -KnöpfeHeizung und KlimaJoystick-KomponentenJoysticksKamerasScheibenwischerschalterSchäfteTastenfelderFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-AnzeigenAnzeigenFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-InstrumentengruppenFahrerkabinen-EntertainmentsystemeFahrerkabinen-EntertainmentsystemeAntenneLautsprecher und SchutzgitterRadiosRadiozubehörSteckdosenUSB-AnschlüsseFahrerkabinen-KlimaanlagenFahrerkabinen-KlimaanlagenAndere Fahrerkabinen-KlimaanlagenkomponentenFahrerkabinen-Druckspeicher, -Empfänger und -TrocknerFahrerkabinen-GebläseFahrerkabinen-KlimaanlagenbaugruppenFahrerkabinen-KältemittelkompressorenFahrerkabinen-LeitungssystemeFahrerkabinen-ThermostateFahrerkabinen-VerdampferKabinenluftfilterLuftausströmerFahrerkabinen-SchutzdächerFahrerkabinen-SicherheitFahrerkabinen-SichtbarkeitFahrerkabinen-SichtbarkeitAndere Fenster- und GlaskomponentenAndere SichtbarkeitskomponentenBlendenFenster und GlasFrontscheibenwischer, -Wascher und -KomponentenRückspiegelSichtsystemeSonnenblendenWaschanlagenflüssigkeitstanksFahrerkabinenbaugruppenFahrerkabinentürenFahrerkabinentürenFahrerkabinen-HandgriffeFahrerkabinen-HandhebelFahrerkabinen-SchnäpperFahrerkabinen-TürgriffeFahrerkabinentür-BaugruppenInnenraumInnenraumFahrerkabinen-AufbewahrungskästenFahrerkabinen-FußmattenFahrerkabinen-Instrumententafeln und -VerkleidungenFahrerkabinen-IsolierungFahrerkabinen-NotausstiegkomponentenFahrerkabinen-Sitze und -KomponentenMechanische Bedienungselemente im FahrerhausMechanische Bedienungselemente im FahrerhausAndere BedienersteuerungskomponentenFußpedaleLenkräderMechanische SteuerhebelTelematikFilter und FlüssigkeitenFilter und FlüssigkeitenFilterFilterAndere Filter und FilterkomponentenEntlüfterHydraulik- und GetriebefilterKraftstofffilter und Kraftstoff-WasserabscheiderKühlmittelzusätzeLuftfilterLuftfilterMotorölfilter und KomponentenNachbehandlung/DEFSchmiersystemfilterSiebeFlüssigkeitenFlüssigkeitenKühlmittelNachbehandlung/Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF)SchmierfetteÖleHydraulikHydraulikAndere HydraulikkomponentenHydraulikdruckspeicher und KomponentenHydraulikhammerbauteileHydraulikpumpen, Motoren und KomponentenHydraulikpumpen, Motoren und KomponentenAndere Hydraulikpumpen und -MotorenAndere Hydraulikpumpen und MotorkomponentenHydraulikmotorenHydraulikpumpenHydraulikreparatur- und ServicesätzeHydraulikreparatur- und ServicesätzeAllgemeine Hydraulikreparatur- und ServicesätzeHydraulikzylinderdichtungssätzeHydrauliktanks, Behälter und andere TankkomponentenHydrauliktanks, Behälter und andere TankkomponentenHydrauliktankkomponentenHydrauliktanks und -BehälterHydraulikventilgruppen und KomponentenHydraulikventilgruppen und KomponentenAndere HydraulikventileHydraulik-HauptsteuerventileHydraulik-JoystickventileHydraulik-PatronenventileHydraulikventil-KomponentenHydraulische BremsventileInline-HydraulikventileManuell betätigte VentileHydraulikzylinder und KomponentenHydraulikzylinder und KomponentenAndere ZylinderkomponentenHydraulikzylinderdichtungenHydraulikzylinderdichtungssätzeHydraulikzylindergruppenHydraulikzylinderrohr und -MantelbaugruppenHydraulikzylinderstangen und -StangenbaugruppenHydraulikzylinderdichtungssätzeKarosserie und andere SystemkomponentenKarosserie und andere SystemkomponentenAndere Abdeckungen und StützenAndere Abdeckungen und StützenKundenspezifische StützenKundenspezifische rohrförmige StützenMetallische AbdeckungenNicht-metallische Abdeckungen und StützenFeuerlöschanlage und KomponentenFeuerlöschanlage und KomponentenAktuatorenDüsenFeuerlöscherSteuergeräte und ModuleKundenspezifische StrukturenLeichte Rahmen und Aufbau-FertigungenLeichte Rahmen und Aufbau-FertigungenAndere leichte FertigungenGehäuse und KlappenGitter und SiebeHandläufeHebel und GliederKetten-SchutzblecheLaufstege und ArbeitsbühnenLeiternRadkotflügelTreppenTritteTrittstufenSchmiersystemeSchmiersystemeSchmiermittelventile und EinspritzdüsenSchmiernippelSchmierpumpenSchutzvorrichtungenSchwere Rahmen und Aufbau-FertigungenSchwere Rahmen und Aufbau-FertigungenAndere schwere FertigungenExterne ROPSFass-, Hub- und VerschiebestrukturenKontergewicht und BallasteLaufwerkeMulden und AuskleidungenNutzlast-TragestrukturRahmenVerdichterräderSchürfkübel-Elevator- und AusstoßersystemeTanks und KomponentenTanks und KomponentenAndere TankkomponentenAnzeigenDEF-TanksDruckdeckelDruckluftbehälterKraftstofftanksSprühanlagentanksWaschanlagenflüssigkeitstanksLaufwerkLaufwerkDichtungenDichtungenGleitringgruppenGummivorspannringeO-RingeRingeStützringe und RechteckdichtungenDrehgestelleDrehgestelleBolzen und PatronenDrehgestelleGummikettenKetteneinstellungKetteneinstellungKettenspannrad- und KettenspannerkomponentenQuertraversenRückstoßgruppen und -teileKettenkomponentenKettenkomponentenBodenplattenEinsätzeKettenbolzenKettendichtungenKettengliederKettenplattenKettensträngeKomplettkettenKomplettkettensegmenteLagerhülsenPatronenbaugruppeSonstige KettenkomponentenKomponenten für Gummiketten-LaufwerkeKomponenten für Gummiketten-LaufwerkeDeltaladerKettenräderSonstige KomponentenSpannrollenWalzenKonstruktionselementeKonstruktionselementePlatten und HalterungenRahmenbaugruppenLaufwerk-BefestigungsteileLaufwerk-BefestigungsteileMutternSchraubenUnterlegscheibenLaufwerkssätzeLaufwerkssätzeKettenglied-GruppensätzeKettenpolster-GruppensätzeKettenrad-GruppensätzeLaufrollen-GruppensätzeLaufwerk-AusführungenLeitradgruppensätzeSchutzvorrichtungssätzeTragrollen-GruppensätzeRollenkomponentenRollenkomponentenBefestigungskappen, Befestigungsblöcke und LagerhalterungenFelgenGegossene und geschmiedete LeiträderGleitschuheKettenräder und SegmenteKomponenten für geschweißte LeiträderLaufrollenLaufrollengruppenLaufrollenkörper-BaugruppenLeitradbaugruppenLeitradgruppenLeitradgruppen vornRingeSonstige RollenkomponentenTragrollengruppenTragrollenkörper-BaugruppenWellenSonstige LaufwerksteileSonstige LaufwerksteileBolzenBuchsen und LagerDistanzringeWellenWachenMotorMotorAbgassystemAbgassystemAbgasbälgeAbgaskrümmer und KrümmerkomponentenAbgasleitungenAbgasrohreAbgasrohreAndere AbgassystemkomponentenAuslassventileEinlasskomponentenLadedruckreglerNachbehandlungssysteme und KomponentenSchalldämpferFEAD und GehäusesystemeFEAD und GehäusesystemeFEAD und LüfterantriebshalterungenKurbelwellenadapterLüfteradapterLüfterantriebsgruppenPumpen und ZusatzadapterVordere und hintere GehäuseKraftstoffsystemKraftstoffsystemAktuatorenAndere Komponenten des KraftstoffsystemsDichtungen für KraftstoffanlagenEinspritzdüsenKraftstoffdruckKraftstoffeinspritzelementeKraftstoffförderpumpenKraftstoffleistenKraftstoffleitungen/HochdruckleitungenKraftstoffsystemventileKraftstofftanksVergaser und DrehzahlreglerKühlsystemKühlsystemAndere KühlsystemkomponentenKühler und KomponentenKühlmoduleKühlvorrichtungenLadeluftkühler und KomponentenLüfter und KomponentenTanks und KomponentenThermostateWasserpumpen und -KomponentenWärmetauscherÖlkühlerLuft- und Hydraulik-StartersystemeLuft- und Hydraulik-StartersystemeKurbelwellen-DrehvorrichtungenSchalldämpferSchmieranlagenStarterVentileY-SiebeÄtherventileMotoren und MotorblöckeMotoren und MotorblöckeAndere MotorausführungenMotorenRumpfmotorenTeilmotorenZylinderblockkomponentenZylinderblöckeZylinderkurbelgehäuseMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorfilterMotorflüssigkeitenMotorreparatur- und ServicesätzeMotorgetriebeMotorkomponentenMotorkomponentenKolben und andere KolbenkomponentenLuftkompressoren und KomponentenMotorabdeckungenMotorlagerMotorträger und -StützenNockenwellenNockenwellensätzeRotierende MotorkomponentenZylinderköpfe und KomponentenMotorüberholungssätzeMotorüberholungssätzeStraßenanwendungenRiemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferRiemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferAndere Riemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferMotor-SchwingungsdämpferMotorriemenMotorriemenscheibenSchmiersystemSchmiersystemAndere SchmierungskomponentenEntlüfterEntsorgungs- und OCV-LeitungenGeschlossene Kurbelgehäuseentlüftung (CCV)ReglerÖlauffrischungssystem-VentilbaugruppeÖleinfüllstutzenÖlleitungenÖlpumpenÖlpumpenkomponentenÖlwannenTurbosystemTurbosystemAndere TurbokomponentenDiffusoren und DüsenGehäuse und AbdeckungenTurbolader und TurboladergruppenTurboladerlaufzeugeVentiltriebVentiltriebAktuatorenAndere VentilkomponentenAndere VentiltriebkomponentenBrückeGestängeKipphebelMotorbremsenNockenwellenNockenwellensätzeStößelwelleVentildreherVentileZündung/elektrisches SystemZündung/elektrisches SystemDrehstromgeneratorenStarterZündkerzenZündungenÖldunstfühlerNachrüst- und ReparatursätzeNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeNachrüstsätzeAndere NachrüstsätzeEmissionen und VorschriftenErgonomie und KomfortLeistung und ProduktivitätSchutzvorrichtungenSicherheitSicherheit und SichtbarkeitTelematikWartungsverbesserungReparatur- und ServicesätzeReparatur- und ServicesätzeAndere Reparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungElektronikGelenkbolzensätzeHydraulikLaufwerkMotorenSchneidwerkzeugeWartungSchläuche und LeitungenSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter und KomponentenAnschlussstückeArmaturenKundenspezifische AdapterHybrid-Schlauch- und RohrbaugruppenKappen und StopfenKappen und StopfenAndere Kappen und StopfenKappenStopfenStopfenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenLeitungenRohreRohrkomponentenRohrleitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenHeizungs- und KältemittelschläucheHochdruckschläucheKraftstoffschläucheKühlmittelschläucheMittel- bis HochdruckschläucheMitteldruckschläucheMotor- und BremsschläuchePilot- und ThermoplastschläucheSaugschläuche und RücklaufschläucheSchlauchleitungenSchlauchmeterwareSchlauchschutzteileSchläuche mit fester LängeSchneidwerkzeugeSchneidwerkzeugeAndere SchneidwerkzeugAndere SchneidwerkzeugDrahtseilMulcherzähneBohrwerkzeuge für den SchneidwerkzeugBohrwerkzeuge für den SchneidwerkzeugDreikegel-BohrdüsenDreikegel-BohrerImlochhammer-BaugruppenImlochhammerbohrerSenkbohrhammer-AdapterGrader Bit-SystemeGrader Bit-SystemeGrader Bit-AdapterplatinenGrader-BitsWinkelplatten für Grader-BitsGrader-Schneidmesser und -EndstückeGrader-Schneidmesser und -EndstückeGrader-Endbit-OverlaysGrader-EndbitsPlanierraupen-SchneidmesserHardware und Halterung für SchneidwerkzeugHardware und Halterung für SchneidwerkzeugBefestigungsösen für SchneidwerkzeugCapSure-HüllenCapSure-SchlösserKappen und Stopfen für SchneidwerkzeugSchneidwerkzeugbolzenSchneidwerkzeughalterSchneidwerkzeugmutternSchneidwerkzeugstifteSteinabweiserUnterlegscheiben für SchneidwerkzeugLöffelzähne und AdaptersystemeLöffelzähne und AdaptersystemeAdapterAdapterabdeckungenKastenzähneLippen- und AdapterreparaturnasenSchaufelzähneZahnkupplungenZahnschienenPolterschild Schneidmesser und EckmesserPolterschild Schneidmesser und EckmesserSchar EckmesserSchneidmesser für KastenmesserSchaber-SchneidwerkzeugSchaber-SchneidwerkzeugSchaberaufzug und AuswerferteileSchaberfräserSchaberschneidmesserSchaufelbodenkanten und -lippenSchaufelbodenkanten und -lippenGegossene LippenGrundkantenbaugruppenGrundmesserSchaufelecken und EckenschutzSchaufelecken und EckenschutzEckenschutz für SchaufelSchaufeleckenSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser und KantenschutzHalbe PfeilsegmenteHalbpfeil-EndstückeHalbpfeil-SchneidmesserLöffel-EckmesserModulare AbdeckungenObere AbdeckungSchaufelnivellierungskantenSchaufelschneidkantensegmenteSchaufelschneidmesserVerschleißklappenSchneidwerkzeug für Aufreißer und VertikutiererSchneidwerkzeug für Aufreißer und VertikutiererAufreißerschäfteAufreißzähneReparaturnasen für AufreißerschäfteRipperschaftschutzVertikutiererstieleVertikutiererzähneSchneidwerkzeug für VerdichtungsräderSchneidwerkzeug für VerdichtungsräderVerdichterrad-ZahnbasenVerdichterrad-ZahnbaugruppenVerdichterradzähneSeitenschneider und SeitenleistenschutzSeitenschneider und SeitenleistenschutzSeitenleistenschutz-ScherblöckeSeitenschneidenschutzSeitenschneiderSeitenwand-VerschleißkappenVerschleißplattenVerschleißplattenBodenkanten-VerschleißplattenFersenplattenHintere Drag BarsLiner-VerschleißplattenSchaufel-Verschleißplatten hintenSeitenleisten-VerschleißplattenSkiplattenSohlenplattenVerschleißschutzVerschleißschutzGrundmesserseitenschutzKantenschutzRunder VerschleißschutzSchnellwechsel-Verschleißplattensystem (MAWPS)SchraubenschutzVerschleißblöckeVerschleißbügelVerschleißleistenVerschleißschienenÜberrollbügelWartungswerkzeuge und Messgeräte für SchneidwerkzeugWartungswerkzeuge und Messgeräte für SchneidwerkzeugMessgeräte für SchneidwerkzeugWerkzeuge für die Wartung von SchneidwerkzeugWerkzeuge zum Pflastern von SchneidwerkzeugWerkzeuge zum Pflastern von SchneidwerkzeugPflaster-AbziehplattenPflasterfräserWerkstattmaterialienWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere WerkstattprodukteHausmeisterprodukteVorhängeschlösserWerkstattleiternBatteriepflegeausrüstungBänderLackeMetallarbeitenMetallarbeitenMetallreparaturZerspanungProbenentnahmeausrüstungPumpenSchleifmittelSchleifmittelAndere SchleifmittelScheibenSchleifbürstenSchleifscheibenTücher und WischtücherVerpackungsmaterial und -ZubehörWerkstatt-BodenmattenWerkstatt-SicherheitsmaterialienWerkstatt-SicherheitsmaterialienAbsorptionsmittel und ÜberlaufsätzePersönliche SchutzausrüstungVerunreinigungsschutzWerkstattbeleuchtung und ElektroprodukteWerkstattbeleuchtung und ElektroprodukteAndere ElektroprodukteArbeitsscheinwerfer und VerlängerungskabelTaschenlampen und BatterienWerkzeugeWerkzeugeDrehmomentwerkzeugeDruckluftwerkzeugeHandwerkzeugeHämmer und GleithämmerMeißel und AhlenRatschen und AufsätzeSchmierpressenSchraubendreherSchraubenschlüsselStemmeisenWasserwaagen, Messgeräte und AnzeigenWerkzeugkästenWerkzeugsätzeZangenBestelloptionenOptionen für selbst ausgeführte WartungsarbeitenCat Reman-ProdukteWartungskitsCat® Merchandise